GN 335 Ovalrohrgriffe Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss, mit geneigtem Griffprofil

Ovalrohrgriffe GN 335: Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss, mit geneigtem Griffprofil
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Ovalrohrgriffe GN 335 zeichnen sich durch das um 45° geneigte Griffprofil aus. Mit dieser Anordnung ergibt sich bei verschiedenen Anwendungen, z. B. Schiebetüren, ein angenehmes, ergonomisches Greifen.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Dadurch können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Ausführung

Griffrohr
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    Grifffüße schwarz
  • eloxiert, naturfarbenELEL
    Grifffüße schwarz
  • eloxiert, naturfarbenESES
    Grifffüße silber

Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet, strukturmatt

  • schwarz, RAL 9005 bei SW / EL
  • silber, RAL 9006 bei ES

Deckel
Kunststoff, hellgrau


Befestigungsset bei Form B
Edelstahl A2

  • Linsenschrauben ISO 7380-M8-30
  • Sechskantmuttern ISO 4032
  • Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
b1l1ab2b3dh1h2h3l2
max.
l3t
min.
36200250300350400500600800242238M 860,579,5516,52515

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser b1
Länge l1
Form


Oberfläche
eloxiert
eloxiert
schwarz
Griffdurchmesser b1
Länge l1
Form


Oberfläche
eloxiert
eloxiert
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,38 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,87 €
brutto 24,25 €
inkl. Materialzuschlag: 0,66 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 1,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 20 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 21 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 335-36-200-A-SWGN 335-36-200-A-ELGN 335-36-200-A-ESGN 335-36-200-B-SWGN 335-36-200-B-ELGN 335-36-200-B-ESGN 335-36-250-A-SWGN 335-36-250-A-ELGN 335-36-250-A-ESGN 335-36-250-B-SWGN 335-36-250-B-ELGN 335-36-250-B-ESGN 335-36-300-A-SWGN 335-36-300-A-ELGN 335-36-300-A-ESGN 335-36-300-B-SWGN 335-36-300-B-ELGN 335-36-300-B-ESGN 335-36-350-A-SWGN 335-36-350-A-ELGN 335-36-350-A-ESGN 335-36-350-B-SWGN 335-36-350-B-ELGN 335-36-350-B-ESGN 335-36-400-A-SWGN 335-36-400-A-ELGN 335-36-400-A-ESGN 335-36-400-B-SWGN 335-36-400-B-ELGN 335-36-400-B-ESGN 335-36-500-A-SWGN 335-36-500-A-ELGN 335-36-500-A-ESGN 335-36-500-B-SWGN 335-36-500-B-ELGN 335-36-500-B-ESGN 335-36-600-A-SWGN 335-36-600-A-ELGN 335-36-600-A-ESGN 335-36-600-B-SWGN 335-36-600-B-ELGN 335-36-600-B-ESGN 335-36-800-A-SWGN 335-36-800-A-ELGN 335-36-800-A-ESGN 335-36-800-B-SWGN 335-36-800-B-ELGN 335-36-800-B-ES

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern