GN 311 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, für Stellringe

Verstellbare Klemmhebel GN 311: Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, für Stellringe

Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel GN 311 ersetzen bei Stellringen der Normfamilien GN 706... und GN 707... die Innensechskantschrauben ISO 4762. Dadurch lassen sich die Stellringe ohne Werkzeug schnell und einfach verstellen.

In den Maßtabellen der Stellringe ist der passende Klemmhebel für die jeweilige Stellringgröße d1 angegeben.

Geschlitzte Stellringe GN 706.2 inklusive Klemmhebel sind unter GN 706.4 erhältlich.

Ausführung

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Einsatz
Edelstahl 1.4305


Halteschraube
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 311 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl, für Stellringe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d0
= Stellring Ø d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
16-22M 375,710,582422
202222M 385,710,5102523
26-22M 497,210,5102624
303230M 4127,213123230
36-30M 5138,7131233,531
42-30M 5158,713143533
48-45M 5168,7131636,534
55-45M 61810131638,536
60-45M 61910131639,537
65-45M 62010131840,538

Artikelauswahl und -konfiguration

l1
d1
h2
Farbe
schwarz
l1
d1
h2
Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,63 €
brutto 10,22 €
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 449 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 450 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 311-22-M3-7-SWGN 311-22-M3-8-SWGN 311-22-M4-9-SWGN 311-30-M4-12-SWGN 311-30-M5-13-SWGN 311-30-M5-15-SWGN 311-45-M5-16-SWGN 311-45-M6-18-SWGN 311-45-M6-19-SWGN 311-45-M6-20-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern