GN 250 Raststücke Stahl, für federnde Druckstücke

Raststücke GN 250: Stahl, für federnde Druckstücke

Produktbeschreibung

Raststücke GN 250 werden in Verbindung mit federnden Druckstücken zur Arretierung bzw. Positionierung von Schiebern, Klappen und dergleichen eingesetzt.

Ausführung

Stahl

  • gesintert
  • einsatzgehärtet
  • blank

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 250 Raststücke, Stahl, für federnde Druckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
hb ±0,1für GN 614
Größe

d

w

s min.
für GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3
Größe

d

w

s min.
8,53,4651,60,9M 84,51,50,8
10,54,586,51,91M 10621

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,90 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,55 €
brutto 3,45 €
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269096
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
  • 109 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 110 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 250-8,5GN 250-10,5

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern