GN 247 Stellfüße Fußteller Kunststoff

Stellfüße GN 247: Fußteller Kunststoff
Original design
code: LV.F-125-APS
Form: B - mit Mutter, ohne Gummiauflage

Produktbeschreibung

Stellfüße GN 247 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die kostengünstige Verbindung Verstellspindel / Fuß lässt allerdings nur eine Auslenkung von ± 2° zu.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofffußes kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Fuß wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Ausführung

Fußteller
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert
Festigkeitsklasse 5.8


Sechskantmutter DIN 934
Stahl verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage bei Form AG / BG
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • Härte 90 Shore A
  • schwarz
  • verstärkt durch verzinkte Stahlscheibe

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 247 Stellfüße mit Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3l4d3kswStatische
Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
125M 209515555452312,5952440
125M 249515555452312,5952440
125M 30155-55452312,5953040

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,49 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,51 €
brutto 22,00 €
ELESA Code: 313961
Beschreibung: LV.F-125-APS-M20X95
Gewicht: 0,519 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 53 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 233 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 234 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 247-125-M20-95-AGN 247-125-M20-95-BGN 247-125-M20-95-AGGN 247-125-M20-95-BGGN 247-125-M20-155-AGN 247-125-M20-155-BGN 247-125-M20-155-AGGN 247-125-M20-155-BGGN 247-125-M24-95-AGN 247-125-M24-95-BGN 247-125-M24-95-AGGN 247-125-M24-95-BGGN 247-125-M24-155-AGN 247-125-M24-155-BGN 247-125-M24-155-AGGN 247-125-M24-155-BGGN 247-125-M30-155-AGN 247-125-M30-155-BGN 247-125-M30-155-AGGN 247-125-M30-155-BG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern