GN 2344 Befestigungsscheiben Edelstahl

Befestigungsscheiben GN 2344: Edelstahl
Form: L - mit Lasche
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Befestigungsscheiben GN 2344 sind universell einsetzbare Normelemente.

Die Form E eignet sich in Verbindung mit Halteseilen und Kugelketten zur Befestigung von weiteren Norm- oder Sicherungselementen um diese gegen Verlieren zu sichern.

Die Form L dient zur Befestigung z.B. von Bolzen und Achsen, die dadurch gleichzeitig sowohl in axialer als auch radialer Richtung gesichert befestigt werden können.

Ausführung

EdelstahlNI

  • metallspritzgegossen, 1.4404 bei Form E
  • gesintert,1.4404 bei Form L
  • gleitgeschliffen

RoHS

Zubehör

GN 111 Kugelketten (Stahl)
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)
GN 111.2 Halteseile
GN 111.4 Spiral-Halteseile
GN 111.3 Schlüsselringe

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2344 Befestigungsscheiben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Öse
Lmit Lasche
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5hl1l2l3l4l5s1s2passender Schlüsselring-Ø
für Form E
4,3129,22,56713,510,8181023414--
4,3159,22,56,371512,3211143414--
5,31711,537,2718,5152312444,51418-
5,32211,537,592117,52815644,51418-
6,42613,73,58,192420,33117645141824

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Durchmesser d1
Durchmesser d2
Form


Werkstoff

Durchmesser d1
Durchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,91 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,08 €
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 3678 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 3679 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 2344-NI-4,3-12-EGN 2344-NI-4,3-12-LGN 2344-NI-4,3-15-EGN 2344-NI-4,3-15-LGN 2344-NI-5,3-17-EGN 2344-NI-5,3-17-LGN 2344-NI-5,3-22-EGN 2344-NI-5,3-22-LGN 2344-NI-6,4-26-EGN 2344-NI-6,4-26-L

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern