GN 224.1 Fingergriffe Stahl

Fingergriffe GN 224.1: Stahl

Produktbeschreibung

Ausführung

Stahl

  • verchromtCRCR
  • Auflagescheiben
    Zink-Druckguß, vernickelt

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 224.1 Fingergriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge l  ±0,25d2h
8301226
10401531

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Länge l
Farbe
CR
Griffdurchmesser d1
Länge l
Farbe
CR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,33 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,63 €
brutto 3,96 €
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 1904 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1905 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 224.1-8-30-CRGN 224.1-10-40-CR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern