GN 174 Kreuz-Klemmhalter Kunststoff

Kreuz-Klemmhalter GN 174: Kunststoff
Original design
MSX-C

Produktbeschreibung

Kreuz-Klemmhalter GN 174 verbinden Rohre und Stangen rechtwinklig. Durch den Vierkant s1 bzw. s2 lassen sich auch quadratische Querschnitte formschlüssig und damit verdrehgesichert klemmen.

Sie werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Fertigungsbedingt können die Schraubstellen auch spiegelbildlich angeordnet sein. Die angegebenen Klemmkräfte werden bei einem Anzugsdrehmoment der Schrauben von 5 Nm erreicht.

Ausführung

Klemmhalter
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C
  • schwarz, matt

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl 1.4301


Sechskantmuttern ISO 4032
Edelstahl 1.4301


RoHS

Zubehör

GN 480.1 Haltestangen / Halterohre (Edelstahl)
GN 480.1 Halterohre (Aluminium)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 174 Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
kLänge lms1
Vierkant
s2
Vierkant
Verschiebekraft
in N
Verdrehmoment
in Nm
B 10B 10215217V 8V 89004,5
B 12B 12215217V 10V 1010005
B 14B 14215217V 12V 1211005,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Bohrung d1
Bohrung d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,00 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,38 €
brutto 2,38 €
ELESA Code: 440121
Beschreibung: MSX.56-C-8-10
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 182 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 5182 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 10182 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 10183 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 174-B10-B10GN 174-B12-B12GN 174-B14-B14

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern