GN 159 Scharniere Kunststoff, für Aluprofile

Scharniere GN 159: Kunststoff, für Aluprofile
Original design
code: CFG. / CFG-ERS
Farbe: SW - schwarz, matt
Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Scharniere GN 159 können zur einfachen Montage an handelsübliche Profile und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst.

Zu jeder Profilkombination s1 - s2 sind die Positionierelemente in den marktgängigen Nutbreiten b beigefügt.

Ausführung

Scharnierflügel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, mattSWSW
  • grau, mattLGLG

Scharnierstift
Stahl, vernickelt


Verstellbarer Klemmhebel bei Kennziffer 2

  • Griffkörper
    Kunststoff, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
    schwarzgrau, RAL 7021, matt
  • Einsatz
    Kunststoff, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
    • schwarz
    • Gewindebuchse / Halteschraube, Stahl, brüniert

RoHS

Zubehör

GN 50b Nutensteine
GN 50i Nutensteine
GN 51b Hammerkopfmuttern

Technische Zeichnung ausblenden
GN 159 Scharniere, Kunststoff, für Aluprofile Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Sicherheits-Klemmhebel
2mit Sicherheits-Klemmhebel
Spalten ein-/ausblenden
l1m1
Nennmaß
m1
Istmaß
m2
Nennmaß
m2
Istmaß
d1d2h1h2h3h4l2l3l4für Profilbreiten
s1 - s2
541717,51717,56,58168163836274430 - 30
641717,52222,56,58168163836274430 - 40
691717,525256,58168163836274430 - 45
841717,53232,56,58168163836274430 - 60
742222,52222,56,58168163836374440 - 40
792222,525256,58168163836374440 - 45
942222,53232,56,58168163836374440 - 60
84252525256,58168161636424445 - 45
9925253232,56,58168163836424445 - 60
1143232,53232,56,58168163836574460 - 60

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Bohrungsabstand m1
Bohrungsabstand m2
Farbe
grau
schwarz
Kennziffer


Breite l1
Bohrungsabstand m1
Bohrungsabstand m2
Farbe
grau
schwarz
Kennziffer


Positionierelemente

Skizze GN 159 Positionierelemente
Spalten ein-/ausblenden

Profilbreite
b
Nutbreite
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Die Positionierelemente werden in die entsprechenden Ausnehmungen des Scharnierflügels eingeklipst.

Anwendungsbeispiel

Drawing Application example GN 159

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,06 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,15 €
brutto 7,21 €
ELESA Code: 423911
Beschreibung: CFG.30/30 SH-6
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 165 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 2342 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 4519 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 4520 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 159-54-17-17-SW-1GN 159-54-17-17-LG-1GN 159-54-17-17-SW-2GN 159-54-17-17-LG-2GN 159-64-17-22-SW-1GN 159-64-17-22-LG-1GN 159-64-17-22-SW-2GN 159-64-17-22-LG-2GN 159-69-17-25-SW-1GN 159-69-17-25-LG-1GN 159-69-17-25-SW-2GN 159-69-17-25-LG-2GN 159-84-17-32-SW-1GN 159-84-17-32-LG-1GN 159-84-17-32-SW-2GN 159-84-17-32-LG-2GN 159-74-22-22-SW-1GN 159-74-22-22-LG-1GN 159-74-22-22-SW-2GN 159-74-22-22-LG-2GN 159-79-22-25-SW-1GN 159-79-22-25-LG-1GN 159-79-22-25-SW-2GN 159-79-22-25-LG-2GN 159-94-22-32-SW-1GN 159-94-22-32-LG-1GN 159-94-22-32-SW-2GN 159-94-22-32-LG-2GN 159-84-25-25-SW-1GN 159-84-25-25-LG-1GN 159-84-25-25-SW-2GN 159-84-25-25-LG-2GN 159-99-25-32-SW-1GN 159-99-25-32-LG-1GN 159-99-25-32-SW-2GN 159-99-25-32-LG-2GN 159-114-32-32-SW-1GN 159-114-32-32-LG-1GN 159-114-32-32-SW-2GN 159-114-32-32-LG-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern