GN 151.3 Scharniere Kunststoff, mit Abdeckung

Scharniere GN 151.3: Kunststoff, mit Abdeckung
Original design
code: CFT.
Form: EH - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben

Produktbeschreibung

Die Abdeckungen der Scharniere GN 151.3 verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechnendes Aussehen.

Ausführung

Scharnierflügel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Scharnierstift
Kunststoff, Polyacetal (POM)
schwarz


Abdeckungen
Kunststoff, Polybutylenterephthalat (PBT)
schwarz, glänzend


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 151.3 Scharniere, Kunststoff, mit Abdeckung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SH2x2 Bohrungen für Senkschrauben
EH2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß
l2
Istmaß
l2
Nennmaß
l2
Istmaß
d1
Form SH
d1
Form EH
d2h1h2h3h4  -0,5h5l3m1
±0,25
m2
±0,25
sw
Form EH
40384039,54,54,531394,541817,525257
48484949,55,55,5416,511,5552321,53130,58,5
48484949,5-6,5*416,511,5552321,53130,510
656365656,56,5521,5157,573029404010
* nicht geeignet für Zylinderschraube ISO 4762-M6

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Bohrungsdurchmesser d1 (Form SH)
Bohrungsdurchmesser d1 (Form EH)
Form


Breite l1
Länge l2
Bohrungsdurchmesser d1 (Form SH)
Bohrungsdurchmesser d1 (Form EH)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,28 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,43 €
brutto 2,71 €
ELESA Code: 427111-C9
Beschreibung: CFT.40 EH-4-C9
Gewicht: 0,029 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 49 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 2569 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 5089 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 5090 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 151.3-40-40-4,5-SHGN 151.3-40-40-4,5-EHGN 151.3-48-49-5,5-SHGN 151.3-48-49-5,5-EHGN 151.3-48-49-6,5-EHGN 151.3-65-65-6,5-EHGN 151.3-65-65-6,5-SH

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern