GN 134.1 Kreuz-Verfahrschlitten Aluminium, mehrteilig, für Einachssystem

Kreuz-Verfahrschlitten GN 134.1: Aluminium, mehrteilig, für Einachssystem
Aufnahme: d1 - d2 - Bohrung - Bohrung

Produktbeschreibung

Kreuz-Verfahrschlitten GN 134.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt.

Die Befestigungsbohrungen d3 für den Mitnehmer befinden sich beim Einachssystem immer an der Bohrung d1 bzw. dem Vierkant s1. Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s1 ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.

Die Klemm-Vierkante s2 sind in der Einachsausführung unbearbeitet.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Schlitten
Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSS


Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

GN 911 Verstellbare Klemmhebel

Technische Zeichnung ausblenden
GN 134.1 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium, mehrteilig, für Einachssystem Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 4 Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
Bohrung - Bohrung
d1 - s2
Bohrung - Vierkant
s1 - s2
Vierkant - Vierkant
k
Klemm-
länge
d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
l1l2mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B30-B30B30-V30V30-V3050M 479,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V3060M 41097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4060M 51097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4076M 51259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5076M 61259855M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1 - Bohrung d2
Bohrung d1 - Vierkant s2
Vierkant s1 - Vierkant  s2
Klemmlänge
Kennziffer

Oberfläche
schwarz
Bohrung d1 - Bohrung d2
Bohrung d1 - Vierkant s2
Vierkant s1 - Vierkant  s2
Klemmlänge
Kennziffer

Oberfläche
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
57,39 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,90 €
brutto 68,29 €
inkl. Materialzuschlag: 1,57 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,326 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
  • 1 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 2 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 134.1-B30-V30-50-2-SGN 134.1-B30-B30-50-2-SGN 134.1-V30-V30-50-2-SGN 134.1-B30-V30-60-2-SGN 134.1-B30-B30-60-2-SGN 134.1-V30-V30-60-2-SGN 134.1-B40-V40-60-2-SGN 134.1-B40-B40-60-2-SGN 134.1-V40-V40-60-2-SGN 134.1-B40-V40-76-2-SGN 134.1-B40-B40-76-2-SGN 134.1-V40-V40-76-2-SGN 134.1-B50-V50-76-2-SGN 134.1-B50-B50-76-2-SGN 134.1-V50-V50-76-2-S

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern