GN 120.3 Innengriffe Zink-Druckguss, für Verriegelungen

Innengriffe GN 120.3: Zink-Druckguss, für Verriegelungen
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Mit Innengriffen GN 120.3 lassen sich nicht abschließbare Verriegelungen auch von der Rückseite öffnen. Das ist z. B. bei begehbaren Maschineneinhausungen oder Wartungsöffnungen erforderlich.

Die Montage des Innengriffs an der Rückseite der Verriegelung erfolgt über die mitgelieferte Schraube und Fächerscheibe. Hierzu muss die bestehende Schraube an der Verriegelung entfernt werden.

Alle kompatiblen Verriegelungen sind in der Tabelle aufgeführt. Bei Verriegelungen der Normen GN 115 und GN 115.7 beträgt die Gehäuselänge immer 18 mm.

Ausführung

Griff
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS

Flachkopfschraube / Fächerscheibe
Edelstahl A2


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 120.3 Innengriffe, Zink-Druckguss, für Verriegelungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2
Gehäuselänge
b1b2b3dl3l4swfür Verriegelungen * *
901822165M 62812T30GN 115 | GN 115.7
903022165M 62825T30GN 515
904022165M 62835T30GN 515
905022165M 62845T30GN 515
906022165M 62855T30GN 515
* ausgenommen abschließbare Formen

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Länge l1
Gehäuselänge l2
Farbe
rot
schwarz
Werkstoff

Länge l1
Gehäuselänge l2
Farbe
rot
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,77 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,91 €
brutto 5,68 €
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
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
  • 22 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 23 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 120.3-ZD-90-18-SWGN 120.3-ZD-90-18-RSGN 120.3-ZD-90-30-SWGN 120.3-ZD-90-30-RSGN 120.3-ZD-90-40-SWGN 120.3-ZD-90-40-RSGN 120.3-ZD-90-50-SWGN 120.3-ZD-90-50-RSGN 120.3-ZD-90-60-SWGN 120.3-ZD-90-60-RS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern