GN 120.1 Öffnungsgriffe Kunststoff, für Verriegelungen

Öffnungsgriffe GN 120.1: Kunststoff, für Verriegelungen

Produktbeschreibung

Öffnungsgriffe GN 120.1 sind einfache Bedienelemente, die in Verbindung mit schlüssel- bzw. druckknopfbetätigten Verriegelungen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre niedere Bauhöhe aus und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden.

Zu beachten: Der Klemmbereich A 1...A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß b.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, mattSWSW


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 120.1 Öffnungsgriffe, Kunststoff, für Verriegelungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1bh1h2Länge lsd2für Verriegelungen / Schnappverschlüsse *
3126183520,528GN 115 | GN 115.8 | GN 115.9 | GN 119 SST*
3528183620,530 | 32GN 119 ST | GN 315.1 | GN 515 | GN 516 | GN 516.1 | GN 516.5*
* Verwendung bei Verriegelungen mit Betätigung durch Schlüssel / Steckschlüssel

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Farbe
schwarz
Außendurchmesser d1
Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,70 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,83 €
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
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
  • 964 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 965 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 120.1-31-SWGN 120.1-35-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern