GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion Gehäuse Zink-Druckguss, Betätigung mit Steckschlüssel

Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion GN 115.9: Gehäuse Zink-Druckguss, Betätigung mit Steckschlüssel
Form: DK - mit Dreikant

Produktbeschreibung

Verriegelungen GN 115.9 sind mit einer Push to Turn-Sicherheitsfunktion ausgestattet. In beiden Endstellungen ist die Drehachse mit dem Riegel arretiert. Die Drehung um 90° ist nur möglich, wenn das Bedienelement mit dem zugehörigen Steckschlüssel gedrückt und dadurch die Arretierung per Sicherungsstift aufgehoben wird. So wird der Riegel zuverlässig gegen selbsttätige oder durch Vibrationen verursachte Bewegung geschützt.

Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Verriegeln der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 32 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115.9 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss


Gehäusebund
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmattSWSW


Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

GN 119.2 Steckschlüssel
GN 120 Schutzkappen
GN 120.1 Öffnungsgriffe
GN 120.2 Auflauframpen
GN 123 Blechlocher

Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.9 Verriegelungen mit Sicherheitsfunktion, Betätigung mit Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand A
468101314161820222426283032

Artikelauswahl und -konfiguration

Form



Riegelabstand A
Oberfläche Anschlagring
schwarz, strukturmatt
Ausführungen

Form



Riegelabstand A
Oberfläche Anschlagring
schwarz, strukturmatt

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,59 €
brutto 9,94 €
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,088 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 193 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 194 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 115.9-DK-4-SWGN 115.9-VK7-4-SWGN 115.9-VK8-4-SWGN 115.9-DK-6-SWGN 115.9-VK7-6-SWGN 115.9-VK8-6-SWGN 115.9-DK-8-SWGN 115.9-VK7-8-SWGN 115.9-VK8-8-SWGN 115.9-DK-10-SWGN 115.9-VK7-10-SWGN 115.9-VK8-10-SWGN 115.9-DK-13-SWGN 115.9-VK7-13-SWGN 115.9-VK8-13-SWGN 115.9-DK-14-SWGN 115.9-VK7-14-SWGN 115.9-VK8-14-SWGN 115.9-DK-16-SWGN 115.9-VK7-16-SWGN 115.9-VK8-16-SWGN 115.9-DK-18-SWGN 115.9-VK7-18-SWGN 115.9-VK8-18-SWGN 115.9-DK-20-SWGN 115.9-VK7-20-SWGN 115.9-VK8-20-SWGN 115.9-DK-22-SWGN 115.9-VK7-22-SWGN 115.9-VK8-22-SWGN 115.9-DK-24-SWGN 115.9-VK7-24-SWGN 115.9-VK8-24-SWGN 115.9-DK-26-SWGN 115.9-VK7-26-SWGN 115.9-VK8-26-SWGN 115.9-DK-28-SWGN 115.9-VK7-28-SWGN 115.9-VK8-28-SWGN 115.9-DK-30-SWGN 115.9-VK7-30-SWGN 115.9-VK8-30-SWGN 115.9-DK-32-SWGN 115.9-VK7-32-SWGN 115.9-VK8-32-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern