Produktbeschreibung
Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.
Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Die Verriegelungen GN 115.7 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Der Bügelgriff mit integriertem Riegel stellt insgesamt eine formschöne, preisgünstige Lösung dar.
Ausführung
Bügelgriff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmattSW

- silber, RAL 9006, strukturmattSR

Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert
RoHS
Zubehör
GN 119.2 Steckschlüssel
GN 120.2 Auflauframpen
GN 120.3 Innengriffe