GN 000.9 Stellungsanzeiger Kunststoff, Festhaltesystem, analoge Anzeige

Stellungsanzeiger GN 000.9: Kunststoff, Festhaltesystem, analoge Anzeige
Original design
code: PA11 / PA12
Form: R - Ziffern steigend bei Rechtsdrehung

Produktbeschreibung

Stellungsanzeiger GN 000.9 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; da auch die nach außen geführte Ritzelwelle mit einem O-Ring abgedichtet ist, sind die Stellungsanzeiger dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 65).

Das Prinzip Festhaltesystem mit dem zwangsläufigen Antrieb gestattet die Verwendung der Stellungsanzeiger GN 000.9 in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration.

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Sichtscheibe
Kunststoff, Polyamid (PA-T)

  • glasklar, alterungsbeständig
  • schlagfest

Gehäuse / Sichtscheibe

  • Einsatztemperatur 0 °C bis +100 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig
    (jedoch nicht alkoholbeständig)

Zeiger
Kunststoff

  • langer Zeiger rot
  • kurzer Zeiger schwarz

Skala
Aluminium

  • matt eloxiert
  • Teilstriche und Ziffern schwarz

Schutzart IP 65


RoHS

Zubehör

GN 534.9 Drehknöpfe
GN 577.9 Handräder
GN 323.9 Scheibenhandräder

Auf Anfrage

  • Sonderskalen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 000.9 Stellungsanzeiger, Kunststoff, Festhaltesystem, analoge Anzeige Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RZiffern steigend bei Rechtsdrehung
LZiffern steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1Untersetzung
Messwerk
d2d3l1l2
422:110:120:140:172:149,848,23023
424:112:124:148:1100:149,848,23023
426:115:130:150:1-49,848,23023
428:116:136:160:1-49,848,23023
602:110:124:150:1150:168,5673225
604:112:130:160:1-68,5673225
606:116:136:172:1-68,5673225
608:120:140:1100:1-68,5673225

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Untersetzung
Form


Außendurchmesser d1
Untersetzung
Form


Funktionsbeschreibung

Im Zentrum des Stellungsanzeigers befindet sich, fest mit dem Gehäuse bzw. dem Bedienelement verbunden, die Zeigerwelle mit dem längeren, roten Zeiger. Dieser zeigt die Umdrehung der Spindel 1:1 an, dabei dreht er sich gleichsinnig mit der Spindel.
Auf derselben Zeigerwelle ist ein Trageelement lose gelagert, an dem auf der einen Seite die Skala, an der hinteren Seite ein Zahnrad (1. Zentralrad) befestigt ist. In dieses Zahnrad greift ein Ritzel ein, das im Gehäuse gelagert, nach außen geführt ist und in ein zweites Zahnrad (2. Zentralrad) eingreift. Dieses ist feststehend, d. h. über eine Halterung maschinen-seitig befestigt (Festhaltesystem). Die gesamte Anordnung stellt ein Planetengetriebe dar.
Wird nun der Stellungsanzeiger (Bedienelement) gedreht, sorgt dieses Planetengetriebe dafür, dass das Trageelement und damit die Skala in der Ruhelage bleibt.
Über ein Zahnrad, das fest mit der Zeigerwelle verbunden ist und ein Untersetzungsgetriebe am Trageelement wird die Drehbewegung auf den zweiten, kürzeren Zeiger übertragen. Damit kann jede Position (Drehstellung) der Spindel exakt auf der Skala abgelesen werden.

Anwendung

Stellungsanzeiger mit zwangsläufigem Antrieb werden eingesetzt beim Anbau an senkrechte oder über 60º geneigte Spindeln. Außerdem ist ein Pendeln der Skala bei äußeren Erschütterungen ausgeschlossen.
Da die Messmechanik vergleichsweise aufwendig, maschinenseitig eine Abstützung erforderlich ist, beschränkt sich aus Kostengründen der Einsatz dieser Stellungsanzeiger auf die o. a. besonderen Anforderungen.

Auswahl der Untersetzung

Während der längere, rote Zeiger die Drehbewegung der Spindel 1:1 wiedergibt, führt der kürzere, schwarze Zeiger nur einen, durch das Untersetzungsverhältnis definierten Bruchteil der Drehbewegung aus.
Die Auswahl der Untersetzung wird bestimmt durch die max. Anzahl der Spindelumdrehungen über den gesamten Verstellbereich. Dabei ist vorzugsweise die Norm-Untersetzung zu wählen, die gleich oder möglichst wenig größer als die max. Anzahl der Umdrehungen ist.

Beispiel:

Verstellbereich der Spindel: 11 Umdrehungen
Gewählte Untersetzung: 12:1

Durch diese Auswahl steht nahezu der gesamte Skalenbereich zur Positionsanzeige zur Verfügung.

Skala

Die Normskalen haben eine Einteilung (Anzahl der Teilstriche) entsprechend dem Untersetzungsverhältnis.
Die Ziffernfolge entspricht ebenfalls dem Untersetzungsverhältnis, je nach Anwendung steigend durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn) oder Linksdrehung (gegen Uhrzeigersinn).
Gegebenenfalls kann mit Hilfe einer getrennt angeordneten Tabelle jeder Skalenziffer derjenige Messwert zugeordnet werden, der dem Anwendungsfall entspricht.
Sonderskalen auf Anfrage.

c4452348-7780-4043-a1c9-4ed46ec9a3c9

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
62,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,83 €
brutto 74,11 €
ELESA Code: CE.74001
Beschreibung: PA11-0002-D
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
  • 16 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 77 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 78 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 000.9-42-2-RGN 000.9-42-2-LGN 000.9-42-10-RGN 000.9-42-10-LGN 000.9-42-20-RGN 000.9-42-20-LGN 000.9-42-40-RGN 000.9-42-40-LGN 000.9-42-72-RGN 000.9-42-72-LGN 000.9-42-4-RGN 000.9-42-4-LGN 000.9-42-12-RGN 000.9-42-12-LGN 000.9-42-24-RGN 000.9-42-24-LGN 000.9-42-48-RGN 000.9-42-48-LGN 000.9-42-100-RGN 000.9-42-100-LGN 000.9-42-6-RGN 000.9-42-6-LGN 000.9-42-15-RGN 000.9-42-15-LGN 000.9-42-30-RGN 000.9-42-30-LGN 000.9-42-50-RGN 000.9-42-50-LGN 000.9-42-8-RGN 000.9-42-8-LGN 000.9-42-16-RGN 000.9-42-16-LGN 000.9-42-36-RGN 000.9-42-36-LGN 000.9-42-60-RGN 000.9-42-60-LGN 000.9-60-2-RGN 000.9-60-2-LGN 000.9-60-10-RGN 000.9-60-10-LGN 000.9-60-24-RGN 000.9-60-24-LGN 000.9-60-50-RGN 000.9-60-50-LGN 000.9-60-150-RGN 000.9-60-150-LGN 000.9-60-4-RGN 000.9-60-4-LGN 000.9-60-12-RGN 000.9-60-12-LGN 000.9-60-30-RGN 000.9-60-30-LGN 000.9-60-60-RGN 000.9-60-60-LGN 000.9-60-6-RGN 000.9-60-6-LGN 000.9-60-16-RGN 000.9-60-16-LGN 000.9-60-36-RGN 000.9-60-36-LGN 000.9-60-72-RGN 000.9-60-72-LGN 000.9-60-8-RGN 000.9-60-8-LGN 000.9-60-20-RGN 000.9-60-20-LGN 000.9-60-40-RGN 000.9-60-40-LGN 000.9-60-100-RGN 000.9-60-100-L

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern