GN 000.3 Stellungsanzeiger Kunststoff, Pendelsystem, digital / analoge Anzeige

Stellungsanzeiger GN 000.3: Kunststoff, Pendelsystem, digital / analoge Anzeige
Original design
code: GW12

Produktbeschreibung

Stellungsanzeiger GN 000.3 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:
Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt;
damit sind Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67).

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.

Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die Dezimalstellen sind rot abgesetzt.

Einer Umdrehung des roten Zeigers entspricht eine Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerks auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Sichtscheibe
Kunststoff, Polyamid (PA-T)

  • glasklar, alterungsbeständig
  • schlagfest

Gehäuse / Sichtscheibe

  • Einsatztemperatur 0 °C bis +100 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig
    (jedoch nicht alkoholbeständig)

Zeiger
Kunststoff
rot


Skala
Aluminium

  • matt eloxiert
  • Teilstriche schwarz

Zählwerk

  • Ziffern weiß
  • Vorkommastellen schwarz hinterlegt
  • Dezimalstellen rot hinterlegt

Pendelsystem kugelgelagert


Schutzart IP 67


RoHS

Zubehör

GN 534.8 Drehknöpfe
GN 526.8 Drehknöpfe
GN 577.8 Handräder
GN 522.8 Speichenhandräder
GN 521.8 Scheibenhandräder
GN 323.8 Scheibenhandräder

Auf Anfrage

  • Sonderskalen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 000.3 Stellungsanzeiger, Kunststoff, Pendelsystem, digital / analoge Anzeige Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RZiffern steigend bei Rechtsdrehung
LZiffern steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1ZählwerkSkala
Anzahl der
Teilstriche

Ablesegenauigkeit
des Zeigers
d2d3l1l2
600000.2200,0168,5673326
600000.5500,0168,5673326
600001.01000,0168,5673326
600002.0400,0568,5673326
600002.5500,0568,5673326
600003.0600,0568,5673326
600004.0800,0568,5673326
600005.01000,0568,5673326

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Zählwerk
Form


Außendurchmesser d1
Zählwerk
Form


Funktionsbeschreibung

Im Zentrum des Stellungsanzeigers befindet sich, fest mit dem Gehäuse bzw. dem Bedienelement verbunden, die Zeigerwelle mit dem roten Zeiger. Dieser zeigt also die Umdrehung der Spindel 1:1 an, dabei dreht er sich gleichsinnig mit der Spindel. Auf derselben Zeigerwelle ist das Pendel lose gelagert, das durch seine Schwerkraft nicht mitgedreht, sondern immer in derselben Position gehalten wird.
Auf diesem Pendel sind die Skala, die für das gewünschte Zählwerk erforderlichen Zahnräder sowie das Zählwerk selbst befestigt. Es wird nun die Drehbewegung des Bedienelementes über ein Zahnrad, das fest mit der Zeigerwelle verbunden ist, und über das Untersetzungsgetriebe am feststehenden Pendel auf das Zählwerk übertragen. Damit kann jede Position (Drehstellung) der Spindel exakt abgelesen werden.

Anwendung

Stellungsanzeiger mit Pendelsystem zeichnen sich dadurch aus, dass das Messsystem komplett in das Bedienelement integriert ist. Sie erfordern bei der Montage maschinenseitig keine weiteren Maßnahmen.
Prinzipiell können diese Stellungsanzeiger nur bei Anbau an waagrechte Spindeln eingesetzt werden. Die hohe Präzision der hier angebotenen Messmechanik (das Pendelsystem ist kugelgelagert) und der extrem tiefliegende Schwerpunkt erlauben jedoch die Verwendung bei bis zu 60 geneigten Spindeln

Zeichnung GN 000.8

Auswahl der Untersetzung

Während der rote Zeiger die Drehbewegung der Spindel 1:1 wiedergibt, zeigt das Zählwerk einen Zahlenwert, welcher der axialen Verstellung der Spindel, abhängig von der Gewindesteigung, entspricht.
Kenngröße des Zahlwerkes ist der Anzeigewert nach einer Umdrehung von der Nullposition aus.
Das Zählwerk gibt es in den Varianten steigende Zahlenwerte durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn) oder Linksdrehung (gegen Uhrzeigersinn).

Skala

Die Normskala hat 50 Teilstriche ohne Ziffern.
Sonderskalen auf Anfrage.

Drawig Scale GN 000.3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
112,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 21,46 €
brutto 134,39 €
ELESA Code: CE.72242
Beschreibung: GW12-0000.2-S
Gewicht: 0,119 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
  • 4 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 51 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 98 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 99 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 000.3-60-0000.2-RGN 000.3-60-0000.2-LGN 000.3-60-0000.5-RGN 000.3-60-0000.5-LGN 000.3-60-0001.0-RGN 000.3-60-0001.0-LGN 000.3-60-0002.0-RGN 000.3-60-0002.0-LGN 000.3-60-0002.5-RGN 000.3-60-0002.5-LGN 000.3-60-0003.0-RGN 000.3-60-0003.0-LGN 000.3-60-0004.0-RGN 000.3-60-0004.0-LGN 000.3-60-0005.0-RGN 000.3-60-0005.0-L

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern