GN 000.13 Stellungsanzeiger Kunststoff, Festhaltesystem, digitale / analoge Anzeige

Stellungsanzeiger GN 000.13: Kunststoff, Festhaltesystem, digitale / analoge Anzeige
Original design
code: PW12

Produktbeschreibung

Stellungsanzeiger GN 000.13 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:
Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt.
Damit sind Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 65).

Das Prinzip Festhaltesystem mit dem zwangsläufigen Antrieb gestattet die Verwendung der Stellungsanzeiger GN 000.13 in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration.

Einer Umdrehung des roten Zeigers entspricht eine Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerks auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Sichtscheibe
Kunststoff, Polyamid (PA-T)

  • glasklar, alterungsbeständig
  • schlagfest

Gehäuse / Sichtscheibe

  • Einsatztemperatur 0 °C bis +100 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig
    (jedoch nicht alkoholbeständig)

Zeiger
Kunststoff, rot


Skala
Aluminium

  • matt eloxiert
  • Teilstriche schwarz

Zählwerk

  • Ziffern weiß
  • Vorkommastellen schwarz hinterlegt
  • Dezimalstellen rot hinterlegt

Schutzart IP 65


RoHS

Zubehör

GN 534.9 Drehknöpfe
GN 577.9 Handräder
GN 323.9 Scheibenhandräder

Auf Anfrage

  • Sonderskalen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 000.13 Stellungsanzeiger, Kunststoff, Festhaltesystem, digitale / analoge Anzeige Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RZahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
LZahlenwert steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1Zählwerk
entspricht
Gewindesteigung
Skala
Anzahl der
Teilstriche

Ablesegenauigkeit
des Zeigers
d2d3l1l2
600000.20,2200,0168,5673326
600000.50,5500,0168,5673326
600001.011000,0168,5673326
600002.02400,0568,5673326
600002.52,5500,0568,5673326
600003.03600,0568,5673326
600004.04800,0568,5673326
600005.051000,0568,5673326

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Zählwerk
Form


Außendurchmesser d1
Zählwerk
Form


Funktionsbeschreibung

Im Zentrum des Stellungsanzeigers befindet sich, fest mit dem Gehäuse bzw. dem Bedienelement verbunden, die Zeigerwelle mit dem roten Zeiger. Dieser zeigt die Umdrehung der Spindel 1:1 an, dabei dreht er sich gleichsinnig mit der Spindel.
Auf der Zeigerwelle gelagert ist ein Planetengetriebe, dessen zweites Zentralrad über eine maschinenseitige Halterung feststehend ist. Das Planetengetriebe sorgt dafür, dass Skala und Zählwerk in der Ruhelage bleiben. (Weitere Einzelheiten unter Stellungsanzeiger GN 000.9 (Festhaltesystem, analoge Anzeige)).
Über ein Untersetzungsgetriebe wird die Drehbewegung des Bedienelementes auf das Zählwerk übertragen. Zusammen mit dem Zeiger kann jede Position (Drehstellung) der Spindel exakt abgelesen werden.

Anwendung

Stellungsanzeiger mit zwangsläufigem Antrieb werden eingesetzt beim Anbau an senkrechte oder über 60º geneigte Spindeln. Außerdem ist ein Pendeln der Skala bei äußeren Erschütterungen ausgeschlossen.
Da die Messmechanik vergleichsweise aufwendig, maschinenseitig eine Abstützung erforderlich ist, beschränkt sich aus Kostengründen der Einsatz dieser Stellungsanzeiger auf die o. a. besonderen Anforderungen.

Auswahl der Untersetzung

Während der rote Zeiger die Drehbewegung der Spindel 1:1 wiedergibt, zeigt das Zählwerk einen Zahlenwert, welcher der axialen Verstellung der Spindel, abhängig von der Gewindesteigung, entspricht.
Kenngröße des Zählwerkes ist der Anzeigewert nach einer Umdrehung von der Nullposition aus.
Das Zählwerk gibt es in den Varianten steigende Zahlenwerte durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn) oder Linksdrehung (gegen Uhrzeigersinn).

Skala

Die Standardskala hat 50 Teilstriche ohne Ziffern.
Sonderskalen auf Anfrage.

Zeichnung Skala GN 000.13

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
131,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 24,93 €
brutto 156,15 €
ELESA Code: CE.76242
Beschreibung: PW12-0000.2-S
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
  • 9 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 10 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 000.13-60-0000.2-RGN 000.13-60-0000.2-LGN 000.13-60-0000.5-RGN 000.13-60-0000.5-LGN 000.13-60-0001.0-RGN 000.13-60-0001.0-LGN 000.13-60-0002.0-RGN 000.13-60-0002.0-LGN 000.13-60-0002.5-RGN 000.13-60-0002.5-LGN 000.13-60-0003.0-RGN 000.13-60-0003.0-LGN 000.13-60-0004.0-RGN 000.13-60-0004.0-LGN 000.13-60-0005.0-RGN 000.13-60-0005.0-L

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern