DIN 6337 Kugelgriffe Stahl

Kugelgriffe DIN 6337: Stahl
Form: N - Griff schräg mit Gewinde
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6337 Kugelgriffe, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LGriff schräg mit Bohrung
NGriff schräg mit Gewinde
Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Gewinde
d2 H7
Bohrung
bd3d4d5d6h ≈l2
63M 8B 8121612,52083360
80M 10B 1014,520162094076
100M 12B 1218,5252025115095
125M 16B 16243225321563119
160M 20B 20304031401880152

Artikelauswahl und -konfiguration

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Form


Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Anschlussbohrung d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,29 €
brutto 8,10 €
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen
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
DIN 6337-63-M8-NDIN 6337-63-B8-LDIN 6337-80-M10-NDIN 6337-80-B10-LDIN 6337-100-M12-NDIN 6337-100-B12-LDIN 6337-125-M16-NDIN 6337-125-B16-LDIN 6337-160-M20-NDIN 6337-160-B20-L

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern