DIN 6325 Zylinderstifte Stahl

Zylinderstifte DIN 6325: Stahl

Produktbeschreibung

Zylinderstifte DIN 6325 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.

Sie werden in der Regel in Verbindung mit Durchlöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen.

Die Abmessungen entsprechen nicht der ISO 8734, können diese jedoch teilweise ersetzen. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.

Ausführung

StahlST

  • gehärtet (HRC 60 ±2)
  • Passmaß d geschliffen, blank

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6325 Zylinderstifte, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Toleranzklasse

M6ISO-Passung m6 (nach DIN ISO 286-2)
Spalten ein-/ausblenden
m6l1 js14l2l3rVerpackungseinheiten
2568101214161820-------0,780,3225
2,5681012141618202428------0,950,42,525
368101214161820242832-----1,10,45325
4681012141618202428323640---1,40,6425
5810121416182024283236404550--1,70,75510
6101214161820242832364045505560-2,10,9610
8121416182024283236404550556070802,61,2810
101620242832364045505560708090100-31,5105
1216202428323640455055607080901001203,81,8125
14323640506080----------3,82161
164050607080-----------4,72,5161
20323640506080100---------63201

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d
Toleranzklasse

Länge l1
Werkstoff

Durchmesser d
Toleranzklasse

Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,10 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 25 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

DIN 6325-2M6-5-STDIN 6325-2M6-6-STDIN 6325-2M6-8-STDIN 6325-2M6-10-STDIN 6325-2M6-12-STDIN 6325-2M6-14-STDIN 6325-2M6-16-STDIN 6325-2M6-18-STDIN 6325-2M6-20-STDIN 6325-2,5M6-6-STDIN 6325-2,5M6-8-STDIN 6325-2,5M6-10-STDIN 6325-2,5M6-12-STDIN 6325-2,5M6-14-STDIN 6325-2,5M6-16-STDIN 6325-2,5M6-18-STDIN 6325-2,5M6-20-STDIN 6325-2,5M6-24-STDIN 6325-2,5M6-28-STDIN 6325-3M6-6-STDIN 6325-3M6-8-STDIN 6325-3M6-10-STDIN 6325-3M6-12-STDIN 6325-3M6-14-STDIN 6325-3M6-16-STDIN 6325-3M6-18-STDIN 6325-3M6-20-STDIN 6325-3M6-24-STDIN 6325-3M6-28-STDIN 6325-3M6-32-STDIN 6325-4M6-6-STDIN 6325-4M6-8-STDIN 6325-4M6-10-STDIN 6325-4M6-12-STDIN 6325-4M6-14-STDIN 6325-4M6-16-STDIN 6325-4M6-18-STDIN 6325-4M6-20-STDIN 6325-4M6-24-STDIN 6325-4M6-28-STDIN 6325-4M6-32-STDIN 6325-4M6-36-STDIN 6325-4M6-40-STDIN 6325-5M6-8-STDIN 6325-5M6-10-STDIN 6325-5M6-12-STDIN 6325-5M6-14-STDIN 6325-5M6-16-STDIN 6325-5M6-18-STDIN 6325-5M6-20-STDIN 6325-5M6-24-STDIN 6325-5M6-28-STDIN 6325-5M6-32-STDIN 6325-5M6-36-STDIN 6325-5M6-40-STDIN 6325-5M6-45-STDIN 6325-5M6-50-STDIN 6325-6M6-10-STDIN 6325-6M6-12-STDIN 6325-6M6-14-STDIN 6325-6M6-16-STDIN 6325-6M6-18-STDIN 6325-6M6-20-STDIN 6325-6M6-24-STDIN 6325-6M6-28-STDIN 6325-6M6-32-STDIN 6325-6M6-36-STDIN 6325-6M6-40-STDIN 6325-6M6-45-STDIN 6325-6M6-50-STDIN 6325-6M6-55-STDIN 6325-6M6-60-STDIN 6325-8M6-12-STDIN 6325-8M6-14-STDIN 6325-8M6-16-STDIN 6325-8M6-18-STDIN 6325-8M6-20-STDIN 6325-8M6-24-STDIN 6325-8M6-28-STDIN 6325-8M6-32-STDIN 6325-8M6-36-STDIN 6325-8M6-40-STDIN 6325-8M6-45-STDIN 6325-8M6-50-STDIN 6325-8M6-55-STDIN 6325-8M6-60-STDIN 6325-8M6-70-STDIN 6325-8M6-80-STDIN 6325-10M6-16-STDIN 6325-10M6-20-STDIN 6325-10M6-24-STDIN 6325-10M6-28-STDIN 6325-10M6-32-STDIN 6325-10M6-36-STDIN 6325-10M6-40-STDIN 6325-10M6-45-STDIN 6325-10M6-50-STDIN 6325-10M6-55-STDIN 6325-10M6-60-STDIN 6325-10M6-70-STDIN 6325-10M6-80-STDIN 6325-10M6-90-STDIN 6325-10M6-100-STDIN 6325-12M6-16-STDIN 6325-12M6-20-STDIN 6325-12M6-24-STDIN 6325-12M6-28-STDIN 6325-12M6-32-STDIN 6325-12M6-36-STDIN 6325-12M6-40-STDIN 6325-12M6-45-STDIN 6325-12M6-50-STDIN 6325-12M6-55-STDIN 6325-12M6-60-STDIN 6325-12M6-70-STDIN 6325-12M6-80-STDIN 6325-12M6-90-STDIN 6325-12M6-100-STDIN 6325-12M6-120-STDIN 6325-14M6-32-STDIN 6325-14M6-36-STDIN 6325-14M6-40-STDIN 6325-14M6-50-STDIN 6325-14M6-60-STDIN 6325-14M6-80-STDIN 6325-16M6-40-STDIN 6325-16M6-50-STDIN 6325-16M6-60-STDIN 6325-16M6-70-STDIN 6325-16M6-80-STDIN 6325-20M6-32-STDIN 6325-20M6-36-STDIN 6325-20M6-40-STDIN 6325-20M6-50-STDIN 6325-20M6-60-STDIN 6325-20M6-80-STDIN 6325-20M6-100-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern