DIN 6311 Druckstücke für Gewindestifte DIN 6332, für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl

Druckstücke DIN 6311: für Gewindestifte DIN 6332, für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl

Produktbeschreibung

Druckstücke DIN 6311 werden mit Gewindestiften DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304 oder DIN 6306 verwendet. Aufgrund der schwenkbaren Verbindung von Druckzapfen und Druckstück, passen sie sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen an und verhindern dabei gleichzeitig, dass sich die Drehbewegung der Schraube beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Die Montage wird erleichtert, wenn der Druckzapfen schräg an der geschlossenen Seite des Sprengrings angesetzt und anschließend eingedrückt wird, siehe Montagehinweis.

Ausführung

Druckstück
Stahl

  • einsatzgehärtet
  • brüniert

Sprengring
Federstahldraht


RoHS

Zubehör

DIN 6332 Gewindestifte (Stahl, verzinkt)
DIN 6332 Gewindestifte (Stahl, brüniert)
DIN 6304 Knebelschrauben (Stahl, mit festem Knebel)
DIN 6306 Knebelschrauben (Stahl, mit losem Knebel)

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6311 Druckstücke, für Gewindestifte DIN 6332, für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Smit Sprengring
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 +0,2d3e ≈h1h2passend  für
DIN 6332 / DIN 6304 / DIN 6306
124,6102,172,5M 6-
166,112394M 8-
208,1153,6115M 10M 12
258,1184,6136M 10M 12
3212,1225,4157M 16-
4015,6285,5169M 20-

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Form

Ausführungen

Außendurchmesser d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,71 €
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 3947 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 4315 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 4316 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
DIN 6311-12-SDIN 6311-16-SDIN 6311-20-SDIN 6311-25-SDIN 6311-32-SDIN 6311-40-S

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern