Produktbeschreibung
Türschnäpper GN 449.1 eignen sich für den Anbau an Profilsystemen und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Schwenktüren.
Durch die Langlöcher lassen sich die Türschnäpper auch auf Profilsystemen unterschiedlicher Querschnitte montieren. Zusätzlich kann der für die Funktion notwendige Abstand von 1 mm zwischen den Einzelelementen einfach justiert werden.
Durch den Rastschieber erfolgt bei der Form A die Zuhaltung kraftschlüssig, bei der Form B formschlüssig. Zum Öffnen muss bei der Form B die Entriegelung über den Fingergriff erfolgen.
Türschnäpper GN 449.1 werden unmontiert geliefert.
Ausführung
Kunststoff (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, mattSW

- grau, mattLG

Abdeckung
Kunststoff (Polybutylenterephthalat PBT)
Unterlegblech
Stahl, brüniert
Druckfeder
Edelstahl
RoHS