GN 8351 Flügelschrauben Edelstahl, Hygienic Design

Flügelschrauben GN 8351: Edelstahl, Hygienic Design
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - HNBR
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Flügelschrauben GN 8351 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Oberfläche PL, sowie Dichtring H und E sind zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Flügelschrauben spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkräfte erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelschrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

Flügelschraube
Edelstahl-Feinguss 1.4408

  • mattiert (Ra < 0,8 µm)MT
  • poliert (Ra < 0,8 µm)PL

Dichtring

  • HNBRH
    Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
  • FKMF
    Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
  • FDA-konformer Werkstoff
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Technische Zeichnung ausblenden
GN 8351 Flügelschrauben, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lbd3d4d5h1h2
40M 48121641111,87224
50M 512162051313,89285
63M 616202571616,812356

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)



Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,32 €
brutto 14,52 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181535
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 8351-40-M4-8-MT-HGN 8351-40-M4-8-PL-HGN 8351-40-M4-8-MT-EGN 8351-40-M4-8-PL-EGN 8351-40-M4-8-MT-FGN 8351-40-M4-8-PL-FGN 8351-40-M4-12-MT-HGN 8351-40-M4-12-PL-HGN 8351-40-M4-12-MT-EGN 8351-40-M4-12-PL-EGN 8351-40-M4-12-MT-FGN 8351-40-M4-12-PL-FGN 8351-40-M4-16-MT-HGN 8351-40-M4-16-PL-HGN 8351-40-M4-16-MT-EGN 8351-40-M4-16-PL-EGN 8351-40-M4-16-MT-FGN 8351-40-M4-16-PL-FGN 8351-50-M5-12-MT-HGN 8351-50-M5-12-PL-HGN 8351-50-M5-12-MT-EGN 8351-50-M5-12-PL-EGN 8351-50-M5-12-MT-FGN 8351-50-M5-12-PL-FGN 8351-50-M5-16-MT-HGN 8351-50-M5-16-PL-HGN 8351-50-M5-16-MT-EGN 8351-50-M5-16-PL-EGN 8351-50-M5-16-MT-FGN 8351-50-M5-16-PL-FGN 8351-50-M5-20-MT-HGN 8351-50-M5-20-PL-HGN 8351-50-M5-20-MT-EGN 8351-50-M5-20-PL-EGN 8351-50-M5-20-MT-FGN 8351-50-M5-20-PL-FGN 8351-63-M6-16-MT-HGN 8351-63-M6-16-PL-HGN 8351-63-M6-16-MT-EGN 8351-63-M6-16-PL-EGN 8351-63-M6-16-MT-FGN 8351-63-M6-16-PL-FGN 8351-63-M6-20-MT-HGN 8351-63-M6-20-PL-HGN 8351-63-M6-20-MT-EGN 8351-63-M6-20-PL-EGN 8351-63-M6-20-MT-FGN 8351-63-M6-20-PL-FGN 8351-63-M6-25-MT-HGN 8351-63-M6-25-PL-HGN 8351-63-M6-25-MT-EGN 8351-63-M6-25-PL-EGN 8351-63-M6-25-MT-FGN 8351-63-M6-25-PL-F

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern