GN 3124 Steckschlüsseleinsätze Aluminium, für Hygienic Design Normelemente

Steckschlüsseleinsätze GN 3124: Aluminium, für Hygienic Design Normelemente
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Steckschlüsseleinsätze GN 3124 werden zum Montieren der in der Tabelle aufgeführten Hygienic Design Normelemente eingesetzt. In Verbindung mit dem verwendeten Werkstoff Aluminium überträgt die gerundete Sechskantgeometrie der Schlüsselflächen das Drehmoment beschädigungsfrei auf den Schraubenkopf.

Wenn die angegebenen Drehmomente eingehalten werden, erreichen die Steckschlüsseleinsätze eine hohe Lebensdauer. Der Antrieb erfolgt mit handelsüblichen Ratschen bzw. Umschaltknarren mit Vierkantaufnahme.

Ausführung

AluminiumAL


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3124 Steckschlüsseleinsätze, Aluminium, für Hygienic Design Normelemente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennzeichen

Kkurze Ausführung
Spalten ein-/ausblenden
sw
für Sechskant
s
Nenngröße Vierkant
nach DIN 3120


entspricht Zoll
d1d2Länge ltMax. Drehmoment
in Nm
für Schrauben / Muttern / Verriegelungen

GN 1580

GN 1581

GN 1582

GN 1150
76,31/4"181319,510,51,3M 4M 4--
86,31/4"191320112,5M 5M 5M 5-
106,31/4"221321,512,54,4M 6M 6M 6-
116,31/4"231322,513,52,5---d1 = 22
136,31/4"2513251611M 8M 8M 8d1 = 30
1612,51/2"2929362021M 10M 10M 10-
1812,51/2"313037,521,538M 12M 12--
2212,51/2"38304125100-M 16--
2412,51/2"4030432794M 16---
2712,51/2"44304731100-M 20--
3012,51/2"473048,532,5100M 20---

Artikelauswahl und -konfiguration

Schlüsselweite sw
Vierkant s
Kennzeichen

Werkstoff

Schlüsselweite sw
Vierkant s
Kennzeichen

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,56 €
brutto 16,03 €
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82042000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 141 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 142 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3124-7-6,3-K-ALGN 3124-8-6,3-K-ALGN 3124-10-6,3-K-ALGN 3124-11-6,3-K-ALGN 3124-13-6,3-K-ALGN 3124-16-12,5-K-ALGN 3124-18-12,5-K-ALGN 3124-22-12,5-K-ALGN 3124-24-12,5-K-ALGN 3124-27-12,5-K-ALGN 3124-30-12,5-K-AL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern