GN 210 Schaltgriffe Zink-Druckguss

Schaltgriffe GN 210: Zink-Druckguss
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Bohrungskennzeichen: BK - ohne Nabennut, mit Klemmung
hat-IF-Award-Icon
Red-Dot

Produktbeschreibung

Mit Schaltgriffen GN 210 werden Wellen angetrieben, beispielsweise um Getriebe und Kupplungen zu schalten oder Ventile und Verriegelungen zu betätigen.

Die formschlüssige Übetragung des Drehmoments erfolgt wahlweise über eine Passfeder oder einen Vierkant. Dadurch kann eine definierte Winkellage zwischen der Welle und dem Griff sichergestellt werden. Bei Schaltgriffen mit glatter Bohrung lässt sich die Winkellage frei definieren.

Schaltgriffe mit Passfeder oder Vierkant können axial mit einer Vorlegescheibe gesichert werden. Die Ausführungen mit Klemmung übertragen Drehmomente und Kräfte spielfrei per Reibschluss und sichern die Nabe axial. Sie sind leicht zu montieren und nachträglich einstellbar.

Der Drehwinkel der Schaltgriffe kann entweder mit federnden Druckstücken gerastet oder mit Zylinderstiften begrenzt werden. Beim Einsatz von zwei Zylinderstiften kann ein anwendungsspezifischer Drehwinkel festgelegt werden.

Ausführung

Griff
Zink-DruckgussZD

  • kunststoffbeschichtet
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • Nabennut DIN 6885-1
    • P9 bei Form K
    • JS9 bei Form KK

Deckel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • demontierbar
  • grau bei SR
  • schwarz bei SW

Zylinderschraube ISO 4762
bei Bohrungskennzeichen BK / KK / VK
Edelstahl A2


RoHS

Zubehör

DIN 6885 Passfedern (Stahl)
DIN 6885 Passfedern (Edelstahl)
GN 184 Vorlegescheiben (Stahl, brüniert)
GN 184 Vorlegescheiben (Stahl verzinkt)
GN 184.5 Vorlegescheiben (Edelstahl)
GN 614 Federnde Druckstücke (Kunststoff)
GN 614 Federnde Druckstücke (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 210 Schaltgriffe, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut, ohne Klemmung
BKohne Nabennut, mit Klemmung
Kmit Nabennut, ohne Klemmung
KKmit Nabennut, mit Klemmung
Vmit Doppel-Vierkant, ohne Klemmung
VKmit Doppel-Vierkant, mit Klemmung

Kennzeichen (Deckel)

NNeutral
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
B / BK / K / KK
H11
V / VK
bd3 +0,2d4d5h1 -0,2h2h3Länge lrtMA max. in Nm
32810810154,2418,814,93,43691,51062,9
401012101218,55,2523,619,12,84411412,57,55,7
5012141214236,2630,523,645514216910

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen






Durchmesser d2
Vierkant s
Kennzeichen (Deckel)

Werkstoff

Oberfläche
silber
schwarz
Durchmesser d1
Bohrungskennzeichen






Durchmesser d2
Vierkant s
Kennzeichen (Deckel)

Werkstoff

Oberfläche
silber
schwarz

Konstruktionshinweise

7b5518f1-b29e-44e7-8de4-ca447d74c14d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,92 €
brutto 24,54 €
inkl. Materialzuschlag: 0,24 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 9 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 10 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 210-32-B8-N-ZD-SRGN 210-32-B8-N-ZD-SWGN 210-32-BK8-N-ZD-SRGN 210-32-BK8-N-ZD-SWGN 210-32-K8-N-ZD-SRGN 210-32-K8-N-ZD-SWGN 210-32-KK8-N-ZD-SRGN 210-32-KK8-N-ZD-SWGN 210-32-B10-N-ZD-SRGN 210-32-B10-N-ZD-SWGN 210-32-BK10-N-ZD-SRGN 210-32-BK10-N-ZD-SWGN 210-32-K10-N-ZD-SRGN 210-32-K10-N-ZD-SWGN 210-32-KK10-N-ZD-SRGN 210-32-KK10-N-ZD-SWGN 210-32-V8-N-ZD-SRGN 210-32-V8-N-ZD-SWGN 210-32-VK8-N-ZD-SRGN 210-32-VK8-N-ZD-SWGN 210-32-V10-N-ZD-SRGN 210-32-V10-N-ZD-SWGN 210-32-VK10-N-ZD-SRGN 210-32-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-B10-N-ZD-SRGN 210-40-B10-N-ZD-SWGN 210-40-BK10-N-ZD-SRGN 210-40-BK10-N-ZD-SWGN 210-40-K10-N-ZD-SRGN 210-40-K10-N-ZD-SWGN 210-40-KK10-N-ZD-SRGN 210-40-KK10-N-ZD-SWGN 210-40-B12-N-ZD-SRGN 210-40-B12-N-ZD-SWGN 210-40-BK12-N-ZD-SRGN 210-40-BK12-N-ZD-SWGN 210-40-K12-N-ZD-SRGN 210-40-K12-N-ZD-SWGN 210-40-KK12-N-ZD-SRGN 210-40-KK12-N-ZD-SWGN 210-40-V10-N-ZD-SRGN 210-40-V10-N-ZD-SWGN 210-40-VK10-N-ZD-SRGN 210-40-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-V12-N-ZD-SRGN 210-40-V12-N-ZD-SWGN 210-40-VK12-N-ZD-SRGN 210-40-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-B12-N-ZD-SRGN 210-50-B12-N-ZD-SWGN 210-50-BK12-N-ZD-SRGN 210-50-BK12-N-ZD-SWGN 210-50-K12-N-ZD-SRGN 210-50-K12-N-ZD-SWGN 210-50-KK12-N-ZD-SRGN 210-50-KK12-N-ZD-SWGN 210-50-B14-N-ZD-SRGN 210-50-B14-N-ZD-SWGN 210-50-BK14-N-ZD-SRGN 210-50-BK14-N-ZD-SWGN 210-50-K14-N-ZD-SRGN 210-50-K14-N-ZD-SWGN 210-50-KK14-N-ZD-SRGN 210-50-KK14-N-ZD-SWGN 210-50-V12-N-ZD-SRGN 210-50-V12-N-ZD-SWGN 210-50-VK12-N-ZD-SRGN 210-50-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-V14-N-ZD-SRGN 210-50-V14-N-ZD-SWGN 210-50-VK14-N-ZD-SRGN 210-50-VK14-N-ZD-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern