Der Schlüssel zu Präzision und Effizienz: Trapezgewindespindel in Kombination mit einer Trapezgewindemutter

Die Trapezgewindetriebe bestehen aus einer Spindel mit einem Trapezgewinde und einer Mutter aus Metall oder Kunststoff. Diese robusten und zuverlässigen Mechanismen sind der Schlüssel zur präzisen linearen Bewegung in einer Vielzahl von Maschinen und Geräten. Doch was macht sie so besonders?

Präzision bis ins Detail

Die Präzision von Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern ist unübertroffen. Ihre spezielle Formen erlaubt es, Lasten mit höchster Genauigkeit zu bewegen, sei es in Werkzeugmaschinen, CNC-Maschinen, 3D-Druckern oder anderen Anwendungen, wo absolute Kontrolle über Bewegung erforderlich ist. Selbst unter hohen Belastungen und in widrigen Bedingungen liefern sie konstante Leistung.

Effizienz, die Kosten spart

Effizienz ist ein weiterer Vorteil. Mit geringem Verschleiß und minimaler Reibung arbeiten Trapezgewindespindel und Trapezgewindemutter zusammen äußerst energiesparend. Das bedeutet nicht nur niedrigere Betriebskosten, sondern auch eine längere Lebensdauer Ihrer Maschinen.

Vielseitigkeit für jede Anwendung

Von kleinen Anwendungen bis hin zu schweren Industriemaschinen – Trapezgewindespindeln passen sich flexibel an jede Anforderung an. Ihre verschiedenen Größen und Ausführungen machen sie zu einer idealen Wahl für eine breite Palette von Anwendungen.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Für welche Einsatzbereiche eignen sich Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern besonders?

Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern eignen sich ideal, wenn Sie Drehbewegungen zuverlässig und exakt in lineare Bewegungen umwandeln müssen – etwa zum Heben, Senken oder Verstellen schwerer Lasten.

Besonders in Maschinenbau, Anlagenbau und der Automatisierungstechnik spielen sie ihre Vorteile aus: Das Trapezprofil sorgt für hohe Positioniergenauigkeit, geringen Verschleiß und eine energieeffiziente Kraftübertragung. So lassen sich auch unter anspruchsvollen Bedingungen Bewegungen gleichmäßig und präzise steuern.

Einsatzschwerpunkte für Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern

  • Lineare Stell- und Verstellantriebe, bei denen hohe Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit gefordert sind.
  • Heben und Senken von Lasten in Hubgeräten, Montagestationen oder Handhabungsanlagen.
  • Verstellung von Maschinenachsen, etwa in Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen oder Prüfständen.
  • Positioniersysteme im Bereich der Automatisierung, bei denen Wartungsarmut und lange Lebensdauer wichtig sind.
  • Schraubpressen, Spannvorrichtungen sowie andere Anwendungen mit hohen Kräften oder langsamen Verstellbewegungen.

Produkt-Auswahl und praktische Vorteile

Für unterschiedliche Einsatzanforderungen bietet Ganter eine breite Auswahl an Trapezgewindespindeln und zugehörigen Muttern:

  • GN 103 Trapezgewindespindeln (Stahl/Edelstahl, ein- und mehrgängig): Vielseitig einsetzbar, ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und Präzision.
  • GN 103.1 Trapezgewindemuttern (Rotguss oder Kunststoff, mit Flansch): Optimal für Lagerungen und Verstellaufgaben – die Kunststoff-Version ermöglicht leisen Lauf und ist korrosionsfrei.
  • GN 103.2 Trapezgewindemuttern (Stahl/Edelstahl, mit Sechskant): Geeignet für kompakte Bauformen und direkte Schraubverbindungen.
  • GN 103.3 Trapezgewindemuttern (Stahl, Edelstahl, Rotguss, Kunststoff, zylindrisch): Flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Einbausituationen und Medienbeständigkeit.

Was bedeutet das in der Praxis?

Die modulare Auswahl mit verschiedenen Werkstoffen und Bauformen erlaubt Ihnen, Trapezgewindespindeln und Muttern exakt an Ihre technischen Anforderungen anzupassen. So können Sie je nach Einsatzgebiet auf maximale Haltbarkeit, besondere Gleit- oder Notlaufeigenschaften sowie eine einfache Integration in bestehende Konstruktionen setzen. Dadurch lassen sich Maschinen und Anlagen komfortabel bedienen, Wartungsaufwände reduzieren und der Betrieb sicherstellen, auch bei hoher Belastung oder rauer Umgebung.

Welche Werkstoffe sind für Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern verfügbar?

Für Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern stehen verschiedene Werkstoffe zur Verfügung, die auf die jeweiligen Anforderungen in Maschinen- und Anlagenanwendungen abgestimmt sind. Dazu gehören Stahl und Edelstahl für Trapezgewindespindeln und Rotguss, Kunststoff, Stahl und Edelstahl für Trapezgewindemuttern. So können Sie je nach Einsatzbereich gezielt das passende Material auswählen und damit die Standzeit sowie die Laufruhe Ihrer Anwendung optimieren.

Verfügbare Werkstoffe für Trapezgewindespindeln

  • Stahl (z. B. C15 oder C45)
  • Edelstahl (z. B. 1.4305, 1.4301)

Dadurch können Sie Trapezgewindespindeln (GN 103) sowohl in klassischen Maschinenbauanwendungen als auch in Umgebungen mit hohen Korrosionsanforderungen flexibel einsetzen. Stahl bietet Robustheit für hohe Belastungen; Edelstahl unterstützt einen wartungsarmen Betrieb bei feuchter oder korrosiver Umgebung.

Verfügbare Werkstoffe für Trapezgewindemuttern

  • Rotguss (z. B. GN 103.1, GN 103.3)
  • Kunststoff (z. B. GN 103.1, GN 103.3)
  • Stahl (z. B. GN 103.2, GN 103.3)
  • Edelstahl (z. B. GN 103.2, GN 103.3)

So können Sie je nach Anforderung zwischen hoher Festigkeit (Stahl/Edelstahl), guter Gleiteigenschaft (Kunststoff) oder Notlaufeigenschaften (Rotguss) wählen. Kunststoffmuttern laufen trocken und leise – ideal, wenn Schmierung nicht möglich oder unerwünscht ist. Rotguss bietet hervorragende Notlaufeigenschaften und eignet sich für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Verschleißfestigkeit und Laufruhe. Stahl- und Edelstahlmuttern setzen Sie ein, wenn höchste mechanische Belastbarkeit, Temperaturfestigkeit oder Korrosionsbeständigkeit im Fokus stehen.

Welche Ausführungen und Größen der Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern gibt es?

Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern stehen in vielen Ausführungen und Größen bei Ganter zur Verfügung. Durch die Vielzahl an Werkstoffen, Bauformen und Dimensionen können Sie diese Komponenten optimal an die jeweiligen Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen. Dadurch lassen sich präzise und sichere lineare Bewegungen auch bei hoher Last komfortabel realisieren.

Ausführungen und Größen bei Trapezgewindespindeln (GN 103)

  • Werkstoffe: Stahl oder Edelstahl (rostfreier Stahl)
  • Ein- und mehrgängige Ausführung: so können Sie je nach gewünschter Steigung und Vorschubgeschwindigkeit flexibel reagieren
  • Diverse Nenndurchmesser (beispielsweise von 10 mm bis 60 mm), kombiniert mit unterschiedlichen Steigungen
  • Längen nach Wunschkonfiguration, passend für kurze oder lange Verfahrwege

Dadurch ist eine exakte Anpassung auf Verstell- und Positionieraufgaben in Maschinen und Anlagen möglich.

Ausführungen und Größen bei Trapezgewindemuttern

  • GN 103.1 Rotguss: Ein- und mehrgängig, mit Flansch, für hohe Belastbarkeit und gute Laufeigenschaften
  • GN 103.1 Kunststoff: Eingängig, mit Flansch, für den geräuscharmen, wartungsarmen Betrieb bei geringerer Last
  • GN 103.2 Stahl / Edelstahl: Eingängig, Form Sechskant für einfache Verschraubung, beständig gegen Verschleiß und Korrosion
  • GN 103.3 Stahl / Edelstahl / Rotguss / Kunststoff: Ein- und mehrgängig, zylindrisch, für vielfältige platzsparende Einbaumöglichkeiten

Die Größen der Muttern sind auf die jeweiligen Spindeldurchmesser abgestimmt, mit verschiedenen Außendurchmessern, Gewindelängen sowie Flansch- und Sechskant-Formen. So wählen Sie genau die Mutter, die sowohl in Ihre Bauumgebung als auch zum Anforderungsprofil Ihrer Anwendung passt.

Praktische Vorteile der Variantenvielfalt

  • Für jede Einbausituation die passende Kombination aus Spindel und Mutter
  • Materialwahl ermöglicht Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder aggressiven Medien
  • Unterschiedliche Geometrien optimieren die Kraftübertragung und Montagefreundlichkeit

Typische Anwendungen finden sich in der Formatverstellung von Produktionslinien, Verstellmechanismen in Prüfständen oder Hubsystemen in der Automatisierung. Durch die optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten können Sie Bewegungsaufgaben effizient, zuverlässig und langlebig lösen – ideal bei Platzmangel oder besonderen Belastungen.

Welche Vorteile bieten Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern gegenüber anderen Gewindetrieben?

Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern bieten im Vergleich zu anderen Gewindetrieben wie z. B. metrischen ISO-Gewinden oder Kugelgewindetrieben mehrere technische Vorteile. Durch das spezielle Trapezprofil erzielen sie eine besonders hohe Übertragungseffizienz bei der Umwandlung von Dreh- in Linearbewegungen. Dadurch können Sie Maschinenbau-Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit, zuverlässiger Kraftübertragung und langer Lebensdauer realisieren.

Vorteile der Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern

  • Hohe Belastbarkeit: Dank der robusten Trapezprofil-Geometrie eignen sich beispielsweise GN 103 Trapezgewindespindeln hervorragend für Anwendungen, bei denen große Achskräfte sicher übertragen werden müssen.
  • Effiziente Kraftübertragung: Das Trapezprofil verringert Reibung im Vergleich zu herkömmlichen Vierkantgewinden, was einen ruhigen und leichtgängigen Lauf sowie einen energieeffizienten Betrieb ermöglicht.
  • Langlebigkeit und geringer Verschleiß: Die präzise Ausführung und die Materialauswahl, etwa bei GN 103.1 Trapezgewindemuttern aus Rotguss oder Kunststoff, reduzieren Verschleiß im Dauerbetrieb und sichern konstante Qualität über lange Zeiträume.
  • Große Variantenvielfalt: Unterschiedliche Baugrößen und Ausführungen (z. B. GN 103.2 Muttern mit Sechskant aus Edelstahl oder GN 103.3 zylindrische Muttern aus Kunststoff oder Stahl) ermöglichen eine flexible Anpassung an spezifische mechanische Anforderungen der jeweiligen Applikation.
  • Selbsthemmende Wirkung: Im Gegensatz zu Kugelgewindetrieben bieten Trapezgewindespindeln je nach Steigung eine zuverlässige Selbsthemmung. Dies erhöht die Sicherheit, da sich unter Last keine ungewollte Rückdrehung ergibt.

Was bedeutet das in der Praxis?

Mit Trapezgewindespindeln und passenden Trapezgewindemuttern lassen sich Anwendungen komfortabel umsetzen, bei denen präzise Verstellungen unter hoher Last notwendig sind – zum Beispiel Hub- und Verstelleinrichtungen, Pressen oder Spannvorrichtungen. Die große Auswahl an Ganter-Normteilen wie GN 103, GN 103.1, GN 103.2 und GN 103.3 stellt sicher, dass Sie für jede Einbausituation das optimale Bauteil finden. So können Sie flexibel auf spezifische Anforderungen reagieren und Ihre Konstruktionen besonders wirtschaftlich sowie langlebig auslegen.

Können Trapezgewindespindeln mit unterschiedlichen Muttern kombiniert werden und was ist dabei zu beachten?

Trapezgewindespindeln der Produktfamilie GN 103 lassen sich grundsätzlich mit verschiedenen Trapezgewindemuttern aus dem Ganter-Programm kombinieren, sofern Steigung, Gewindeprofil und Nenngröße exakt übereinstimmen. Dadurch können Sie die Spindeln flexibel mit Muttern aus unterschiedlichen Werkstoffen und Bauformen zusammenstellen. So lässt sich jede Kombination optimal an Montageumgebung, Laufverhalten und gewünschte Lebensdauer anpassen.

Kombinationsmöglichkeiten für Trapezgewindespindeln

  • GN 103 Trapezgewindespindeln (Stahl/Edelstahl, ein- und mehrgängig) sind mit folgenden Muttern kompatibel:
  • GN 103.1 Trapezgewindemuttern (Rotguss oder Kunststoff, mit Flansch)
  • GN 103.2 Trapezgewindemuttern (Stahl/Edelstahl, Sechskant)
  • GN 103.3 Trapezgewindemuttern (Stahl, Edelstahl, Rotguss, Kunststoff, zylindrisch)

So können Sie je nach Anwendung etwa eine robuste Edelstahlausführung für aggressive Umgebungen wählen oder eine Kunststoffmutter für geräuscharmen Lauf einsetzen.

Wichtige Prüfkriterien bei Kombination

  • Steigung, Flankenwinkel und Nenndurchmesser von Spindel und Mutter müssen exakt identisch sein.
  • Die Ausführung (ein-/mehrgängig) der Mutter und Spindel muss übereinstimmen.
  • Werkstoffauswahl beeinflusst Reibung, Geräuschentwicklung und Schmierbedarf.
  • Bauform der Mutter (Flansch, Sechskant, zylindrisch) sollte zum vorgesehenen Einbau passen.

Wenn Sie diese Punkte beachten, erreichen Sie eine lange Lebensdauer und einen energieeffizienten Betrieb. Es empfiehlt sich, die endgültige Auswahl anhand der spezifischen Einsatzbedingungen und der gewünschten Führungseigenschaften abzustimmen. Hierfür steht eine breite Werkstoff- und Bauformenpalette zur Verfügung.

Was bedeutet das in der Praxis?

Mit Trapezgewindespindeln und Muttern der Normreihen GN 103, GN 103.1, GN 103.2 sowie GN 103.3 stellen Sie eine präzise und zuverlässige Linearbewegung sicher, die Sie exakt an Ihre technischen Anforderungen anpassen können. Dadurch können Sie Maschinen und Anlagen komfortabel auslegen, Wartungsaufwand reduzieren und flexibel auf unterschiedliche Betriebssituationen reagieren.

  • Für raue Industrieumgebungen wählen Sie beispielsweise GN 103 Spindeln in Edelstahl mit GN 103.2 Muttern aus Edelstahl für maximale Beständigkeit.
  • Eine GN 103.1 Kunststoffmutter spielt ihre Vorteile im ruhigen und verschleißarmen Lauf aus – ideal bei häufiger Verstellung und hohen Laufleistungen.
  • Mit einer zylindrischen GN 103.3 Rotgussmutter kombinieren Sie robuste Lagerung mit guter Notlaufeigenschaft.

Sind Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern nachrüstbar in bestehende Maschinen und Anlagen?

Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern lassen sich in der Regel sehr gut nachrüsten, auch in bestehende Maschinen und Anlagen. Die Produktfamilie umfasst verschiedene Varianten wie die GN 103 Trapezgewindespindeln (Stahl / Edelstahl, ein- und mehrgängig) sowie dazu passende Muttern, darunter GN 103.1 (Rotguss oder Kunststoff mit Flansch), GN 103.2 (Stahl / Edelstahl mit Sechskant) und GN 103.3 (Stahl, Edelstahl, Rotguss oder Kunststoff, zylindrisch).

Vorteile der Nachrüstung mit Trapezgewindespindeln und -muttern

  • Die Trapezprofil-Geometrie ermöglicht einen einfachen Austausch vorhandener Spindel-Mutter-Systeme mit minimalem Anpassungsaufwand.
  • Das breite Spektrum an Baugrößen und unterschiedlichen Materialien sorgt für eine ideale Abstimmung auf die mechanischen Anforderungen verschiedenster Maschinenkonstruktionen.
  • Ausführungen mit Flansch, Sechskant oder zylindrischer Form erlauben flexible Einbaumöglichkeiten, je nachdem wie die Aufnahme im vorhandenen Aggregat ausgeführt ist.
  • Durch die hohe Positioniergenauigkeit und geringe Reibung lassen sich Verschleiß und Wartungsaufwand bei vielen Bestandsanlagen deutlich reduzieren.

Praxis-Tipp: Worauf Sie bei der Nachrüstung achten sollten

  • Prüfen Sie die geometrischen Abmessungen (Durchmesser, Steigung, Länge) Ihrer bestehenden Komponenten. Ganter bietet Spindeln und Muttern in verschiedenen Maßreihen, sodass sich die passenden Artikel meist direkt auswählen lassen.
  • Material und Bauform wählen Sie passend zu Belastung, Einbausituation und Umgebungsbedingungen. Für hohe Belastungen und anspruchsvolle Umgebungen eignen sich zum Beispiel GN 103 (Stahl/Edelstahl) und GN 103.1 (Rotguss); für laufruhige Bewegungen oder medienbeständige Anwendungen bieten sich Kunststoffvarianten an.
  • Die Kombination aus ein- und mehrgängigen Ausführungen macht es möglich, nicht nur Reparaturen, sondern auch gezielte Modernisierungen hinsichtlich Hubgeschwindigkeit und Effizienz vorzunehmen.

Stehen CAD-Daten und technische Zeichnungen für Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern zur Verfügung?

Für Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern sind bei Ganter passende CAD-Daten und technische Zeichnungen direkt online verfügbar. Dies gilt für alle aktuellen Produktausführungen gemäß den Normen GN 103 (Trapezgewindespindeln aus Stahl/Edelstahl, ein- und mehrgängig), GN 103.1 (Trapezgewindemuttern aus Rotguss oder Kunststoff, jeweils mit Flansch), GN 103.2 (Trapezgewindemuttern aus Stahl/Edelstahl, mit Sechskant), sowie GN 103.3 (Trapezgewindemuttern in zylindrischer Ausführung aus verschiedenen Werkstoffen).

Vorteile der Online-Daten für Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern

  • CAD-Daten stehen in zahlreichen Formaten wie STEP, IGES oder DXF zur Verfügung.
  • Technische Zeichnungen bieten sofortige Übersicht aller wichtigen Maße und Ausprägungen.
  • Die Daten ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Integration der Bauteile in Ihr eigenes Konstruktionssystem.
  • Dadurch können Sie schon in der Planungsphase präzise prüfen, wie die Komponenten in Ihre Maschinen- und Anlagenkonzepte passen.

Wie funktioniert der Download?

Wählen Sie auf der jeweiligen Produktseite – z. B. zu GN 103, GN 103.1, GN 103.2 oder GN 103.3 – die gewünschte Ausführung und Größe. Dort finden Sie zu jeder Artikelvariante direkt die Option zum Herunterladen der CAD-Daten und technischen Zeichnungen.

Was bedeutet das in der Praxis?

Mit den sofort verfügbaren CAD-Modellen und Zeichnungen der Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern sparen Sie Zeit und vermeiden Übertragungsfehler. So können Sie Ihre Konstruktionen komfortabel und sicher gestalten und flexibel auf projektspezifische Anforderungen reagieren. Durch die Variantenvielfalt bleibt Ihre Planung effizient und fehlerarm – ideal für den täglichen Einsatz im Maschinenbau und in der Automation.

Können Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern individuell angepasst oder gefertigt werden?

Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern von Ganter, wie die Typen GN 103, GN 103.1, GN 103.2 und GN 103.3, lassen sich gezielt auf individuelle Anforderungen anpassen. Sie haben die Möglichkeit, neben Standardabmessungen auch Sonderausführungen hinsichtlich Länge, Steigung, Werkstoff und Bearbeitungsform anzufragen. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Spindeln und Muttern exakt auf Ihre mechanischen und baulichen Vorgaben in der Maschine oder Anlage zugeschnitten sind. So können Sie optimal auf Besonderheiten wie spezielle Einbausituationen, benötigte Endenbearbeitungen oder Gewindeausführungen reagieren.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten bei Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern

  • Wahl zwischen unterschiedlichen Werkstoffen (z. B. Stahl, Edelstahl, Rotguss, Kunststoff) je nach Produkt und Einsatzzweck.
  • Anpassung der Spindellänge, Mutternform (zylindrisch, mit Flansch, mit Sechskant), Gangzahl (ein- oder mehrgängig) und Gewindesteigung.
  • Möglichkeit, Endenbearbeitungen (z. B. Zapfen, Schlüsselflächen, Bohrungen) nach Zeichnung oder spezieller Vorgabe zu realisieren.
  • Fertigung nach Zeichnung und individuelle Beratung direkt über den technischen Service von Ganter.

Dadurch können Sie Trapezgewindespindeln und Muttern exakt auf Ihre Applikation abstimmen und erhalten eine optimale Passgenauigkeit sowie erhöhte Effizienz im Betrieb. Sie profitieren von einer komfortablen Beschaffungs- und Anpassungsmöglichkeit aus einer Hand, ohne zusätzliche Nacharbeit oder aufwändiges Umrüsten vor Ort. Ideal, wenn Sie konstruktiv flexibel bleiben möchten oder spezielle Anforderungen in puncto mechanischer Belastung, Baugröße oder Einbaubedingung haben.

Für Sonderausführungen empfiehlt sich eine direkte Anfrage beim Ganter-Service. Sie erhalten so eine individuelle Lösung, die sich präzise in Ihre bestehende Konstruktion einfügt.

Warum sollte man Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern von Ganter kaufen?

Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern von Ganter stehen für höchste Qualität, technische Kompetenz und eine zuverlässige Verfügbarkeit. Als Hersteller mit über 125 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Normelementen bietet Ganter Lösungen, die weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Lieferverfügbarkeit: Rund 98 % des Produktsortiments sind direkt ab Lager verfügbar und ermöglichen kurze Lieferzeiten.
  • International aufgestellt: Mit Partnern in mehr als 80 Ländern gewährleistet Ganter eine weltweite Betreuung und zuverlässige Lieferketten.
  • Made in Germany: Entwicklung und Produktion erfolgen nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland.
  • Nachhaltigkeit und Beständigkeit: Seit über 125 Jahren steht Ganter für langfristiges Denken, verantwortungsbewusstes Handeln und kontinuierliche Innovation.
  • Komfortable Beschaffung: Sämtliche Trapezgewindespindeln und Trapezgewindemuttern können einfach und bequem über den Ganter-Webshop bestellt werden.
  • CAD-Daten in zuverlässiger Qualität, kostenlos und als Direktdownload ohne Registrierung erhältlich.
  • Persönliche Beratung vor Ort: Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl oder Umsetzung Ihres Projekts, steht Ihnen unser Außendienst kompetent zur Seite. Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf unserer Kontaktseite.
  • Technische Unterstützung: Bei technischen Fragen zu Produkten, Anwendungen oder Auslegungen unterstützt Sie unser technischer Vertrieb gerne unter der Telefonnummer +49 7723 6507-259.

Mit Ganter entscheiden Sie sich für langlebige und präzise Lösungen sowie für einen erfahrenen Partner, der Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts begleitet.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern