GN 650.2 Ölstandsanzeiger mit Schutzgehäuse, Zink-Druckguss / Kunststoff

Ölstandsanzeiger GN 650.2: mit Schutzgehäuse, Zink-Druckguss / Kunststoff
Original design
code: HCX-P / -PT-SST
Form: B - mit Thermometer
Schutzgehäuse: P - Zink-Druckguss
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Ölstandsanzeiger GN 650.2 werden mit einem Schutzgehäuse aus Zink-Druckguss oder Kunststoff geliefert und können daher für raue Einsatzbedingungen verwendet werden. Der Flüssigkeitsstand kann trotz Schutzgehäuse von der Seite eingesehen werden.

Das Gehäuse des eigentlichen Ölstandsanzeigers besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall miteinander verschweißt sind. Die Ölstandanzeiger werden einzeln bei 3 bar Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.

Ölstandsanzeiger GN 650.2 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über Druckbelastbarkeit liegen vor.

Als Reflektor dient ein weiß lackiertes Alu-Plättchen, das mit schwarzen Markierungsstrichen bzw. Temperaturskala versehen ist. Die Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt.

Die Ölstandsanzeiger werden mit montiertem Schutzgehäuse geliefert.

Ausführung

Schutzgehäuse

  • Zink-DruckgussP
  • Kunststoff, Polyamid (PA-HP)PT

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA 6-T)

  • glasklar
  • glasklar
  • alterungsbeständig
  • hohe mechanische Festigkeit
  • lösungsmittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig
  • Kontakt mit heißem Wasser vermeiden

Reflektor
Aluminium

  • weiß lackiert
  • mit 2 schwarzen Markierungsstrichen / Skala

O-Ring

  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bei P
  • Fluor-Kautschuk (FKM) bei PT

Schrauben

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert bei P
  • Edelstahl 1.4305 bei PT

Sechskantmuttern / Fächerscheiben

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert bei P
  • Edelstahl 1.4301 bei PT

Einsatztemperatur -30 °C bis +90 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 650.2 Ölstandsanzeiger, mit Schutzgehäuse, Zink-Druckguss / Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Thermometer
Bmit Thermometer
Spalten ein-/ausblenden
l1bdl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
max. Wandstärke
Thermometerskala
°C

°F
76*35,5M 10-401151819,5-20191220...10068...210
12739M 1222801692321252221120...10032...210
254*44,5M 12-2033012623,5-2121,5120...10032...210
* nur in Ausführung PT lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Schraubenabstand l1
Form


Schutzgehäuse


Schraubenabstand l1
Form


Schutzgehäuse


Montagehinweis

Drawing mounting information GN 650

Die Montage der Ölstandsanzeiger GN 650.2 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen Ø 10,5 bzw. Ø 12,5  mm im Abstand l1 in der Behälterwand. Die Ölstandsanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird.
Alle für die Montage notwendigen Einzelteile werden mitgeliefert:
Schlitzschrauben mit Ölbohrungen, Sechskantmuttern, O-Ringe und Fächerscheiben zur Sicherung. Für eine optimale Abdichtung durch die O-Ringe sollten die Schrauben nicht zu stark angezogen werden (max. 12 Nm). Empfohlene Rauhigkeit der Dichtfläche Ra = 3 μm.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
34,39 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,53 €
brutto 40,92 €
ELESA Code: 11376-R
Beschreibung: HCX.127/T-AR-P-M12
Gewicht: 0,280 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 160 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 186 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 212 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 213 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 650.2-76-A-PTGN 650.2-76-B-PTGN 650.2-127-A-PGN 650.2-127-B-PGN 650.2-127-A-PTGN 650.2-127-B-PTGN 650.2-254-A-PTGN 650.2-254-B-PT

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern