J.W. Winco

Our customers in the USA are managed by J.W. Winco. Please, use the website of J.W. Winco: jwwinco.com

GN 6311.3 Fußteller für Gewindestifte DIN 6332 / für Knebelschrauben DIN 6304 / DIN 6306

Produktbild

GN 6311.3 Fußteller Form: KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest
Form: KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest
GN 6311.3 Fußteller Form: KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest GN 6311.3 Fußteller Form: KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig GN 6311.3 Fußteller Form: OS - ohne Kunststoffkappe

Produktbeschreibung

Hinweis

Fußteller GN 6311.3 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet.

Durch die besondere Form der Haltefeder lässt sich der Fußteller leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.

Die Formen KS und KR mit Kunststoffkappe verhindern Beschädigungen an empfindlichen Flächen. Durch die großen Tellerdurchmesser d1 bleibt die Flächenpressung in zulässigen Grenzen.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Haltefeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310

Kunststoffkappe
  • Form KS
    Thermoplast (Polyacetal POM)
    cremeweiß RAL 9001
  • Form KR
    Elastomer (TPE)
    Härte ≈ 75 Shore A
    schwarz



RoHS

Zubehör

Gewindestifte DIN 6332
Knebelschrauben DIN 6304
Knebelschrauben DIN 6306

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6311.3 Fußteller Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OSohne Kunststoffkappe
KSmit Kunststoffkappe, gleitfähig
KRmit Kunststoffkappe, rutschfest
Spalten ein-/ausblenden
d1hd2 +0,2e ≈spassend  für
Gewindestift DIN 6332
5011,59,23,71,7M 12
5013,512,541,7M 16
6013,512,541,7M 16
6015,516,54,31,7M 20

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
h
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,17
zzgl. ges. MwSt. 1,36 €
brutto 8,53 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,133 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon+49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 Euro -> 10 % Rabatt
ab 275,00 Euro -> 20 % Rabatt
ab 375,00 Euro -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 Euro
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 Euro
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 52, gültig ab 01.05.2019, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!



Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...

Partner Logo
J. W. Winco, our Partner in USA
Our customers in USA are served by J. W. Winco. Please use the website of J. W. Winco.
J. W. Winco, unser Partner in USA
Unsere Kunden in USA werden durch J. W. Winco betreut. Bitte benutzen Sie die Webseite von J. W. Winco.
Go to J. W. Winco
Zu J. W. Winco wechseln