Steckbolzen und Splintbolzen zur sicheren Verbindung loser Bauteile

Steckbolzen, Kugelsperrbolzen und Splintbolzen sind Normteile aus Stahl oder Edelstahl. Man verwendet sie zur Verbindung getrennter Bauteile. Sie sind einfach in der Handhabung, aber sehr zuverlässig im Einsatz. Das gilt vor allem für die Steckbolzen mit Sicherung.

Diese werden wahlweise als Steckbolzen mit Kugelsicherung oder als Steckbolzen mit Axialsicherung angeboten. Typische Anwendungsfälle für diese Verbindungselemente sind die Bühnentechnik, Fitness-Geräte oder der Vorrichtungsbau. Kugelsperrbolzen von Ganter können mit einem Halteseil oder einer Kugelkette ausgestattet werden. Diese verhindern ihren Verlust und geben den Normteilen einen festen Platz innerhalb der Anwendung.

Steckbolzen mit Kugelsicherung oder Sperrklinke

Wenn die Verbindungselemente häufig gelöst werden müssen, ist ein Steckbolzen mit Kugelsicherung oder Sperrklinke die ideale Wahl. Im eingebauten Zustand verhindern die Kugeln ein Herausrutschen der Sperrbolzen. Zum Lösen wird einfach an der Spitze der Steckverbinder ein Entriegelungsknopf gedrückt. Dieser macht die Kugeln beweglich und der Bolzen lässt sich herausziehen.

Steckbolzen mit Splint oder Federstecker

Die Steckbolzen mit Splint oder Federstecker sind so einfach wie genial: Eine Querbohrung am Ende der Steckbolzen nimmt die axiale Sicherung aus gebogenem Draht auf. Dieser ist in Form eines Ferdersteckers oder eines Splints als Zubehör erhältlich. Ein Herausrutschen während des Einsatzes wird verhindert. Zum Lösen wird der Splint oder Federstecker einfach aus dem Steckbolzen herausgezogen.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Bolzendurchmesser (von - bis) Bolzendurchmesser
Länge (von - bis) Länge

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Was sind Steckbolzen mit Axialsicherung und wofür werden sie eingesetzt?

Steckbolzen mit Axialsicherung sind Normelemente aus Stahl oder Edelstahl, die zwei separate Bauteile sicher und lösbar miteinander verbinden. Die Axialsicherung verhindert, dass sich der Bolzen unbeabsichtigt löst. Je nach Ausführung erfolgt die Sicherung entweder über eine Kugelsicherung (wie bei Kugelsperrbolzen GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6 und Vergleichbare) oder über eine Sperrklinke bzw. einen Sicherungssplint, Federstecker oder eine Kugelraste (zum Beispiel bei Steckbolzen GN 114.2, GN 114.3, GN 124.2, GN 124.3). Steckbolzen dieser Produktfamilie können durch optional angebaute Halteseile oder Kugelketten zusätzlich gegen Verlust gesichert werden.

Typische Einsatzgebiete der Steckbolzen mit Axialsicherung

Sie finden ihren Einsatz überall dort, wo Flansche, Rahmen, Gestelle oder Module häufig und schnell verbunden oder getrennt werden müssen. Dazu zählen anspruchsvolle Umgebungen im Maschinenbau, in Vorrichtungen, Verstelleinrichtungen, Transport- und Wechselvorrichtungen oder bei der Sicherung beweglicher Maschinenteile.

Funktionsprinzip von Steckbolzen mit Axialsicherung und typische Varianten

  • Kugelsperrbolzen wie GN 113.10 oder GN 113.20 lösen und sichern die Position durch Drücken eines Knopfs oder Ziehen am Griff, wobei federbelastete Kugeln den Bolzen im Bauteil halten. Dies ermöglicht ein einfaches, wiederholbares Verbinden und Lösen ohne Werkzeug.
  • Steckbolzen mit Sperrklinke wie GN 114.7 werden durch eine mechanische Arretierung axial gehalten, die über einen Schieber oder Knopf gelöst wird. So können Sie Bauteile gegen unbeabsichtigtes Herausfallen absichern und komfortabel wieder entnehmen.
  • Steckbolzen wie GN 124.2 und GN 124.3 bieten Axialsicherung durch eine Kugelraste – das erhöht die Bedienfreundlichkeit bei oft wechselnden Verbindungen an Vorrichtungen.
  • Für besonders hohe Anforderungen sind Ausführungen in Edelstahl (z. B. GN 113.4, GN 114.3) oder sogar Titan (GN 113.30) verfügbar. So können Sie flexibel auf Korrosionsschutzanforderungen reagieren.
  • Ergonomisch geformte Griffe (z. B. GN 113.7 mit T-Griff, GN 113.11 mit L-Griff oder GN 113.20 mit Aluminiumgriff) vereinfachen das Handling weiter.

Praxisnutzen und Vorteile

  • Sicheres, schnelles und werkzeugloses Montieren und Demontieren spart Zeit und reduziert Stillstandzeiten.
  • Axialsicherung schützt zuverlässig vor unbeabsichtigtem Lösen und erhöht die Betriebssicherheit mechanischer Anlagen.
  • Verschiedene Sicherungsmechanismen und Materialvarianten erlauben die Anpassung an individuelle Anwendungen und Umgebungsbedingungen.
  • Der Verlustschutz durch Halteseile oder Kugelketten gibt zusätzliche Sicherheit – ideal bei wiederkehrender Demontage.

Beispielanwendungen für Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Wechsel von Werkzeugen oder Modulen an Fertigungsanlagen (z. B. GN 113.3 und Aufnahmebuchse GN 1140).
  • Schnelles Sichern und Freigeben von Klappen oder Abdeckungen an Maschinengehäusen (z. B. GN 114.3 oder GN 124.1).
  • Temporäres Verbinden von Montagerahmen in Vorrichtungen und Montagebühnen (z. B. GN 114.6 oder GN 124.2).

Dadurch können Sie Ihre Montageprozesse effizient und flexibel gestalten, insbesondere wenn häufiges Wechseln oder Umrüsten gefordert ist. Die zuverlässige Axialsicherung erhöht dabei die Prozesssicherheit im laufenden Betrieb.

Für welche Anwendungen sind Steckbolzen mit Axialsicherung besonders geeignet?

Steckbolzen mit Axialsicherung sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen separate Bauteile wiederholt und sicher miteinander verbunden oder gelöst werden müssen. Sie ermöglichen ein einfaches und schnelles Montieren und Demontieren, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Dadurch lassen sich beispielsweise Vorrichtungen, Maschinengestelle oder Wechseleinsätze komfortabel und flexibel sichern oder positionieren.

Typische Einsatzbereiche von Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Montage von Vorrichtungen, beispielsweise für den schnellen Wechsel von Fertigungsteilen oder Werkzeugen
  • Verbindung von Baugruppen, die regelmäßig gelöst werden müssen, etwa bei Wartungsarbeiten an Maschinen oder in der Instandhaltung
  • Sicherung und Positionierung beweglicher Maschinenteile, bei denen eine zuverlässige Axialsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen erforderlich ist
  • Fixieren von Schutzeinrichtungen, Abdeckungen oder Anschlägen, um flexibles Arbeiten zu ermöglichen
  • Verbindung von Rahmen, Traversen oder Profilen in Anlagen, die für Reinigungs- oder Umrüstzwecke schnell zerlegbar sein sollen

Praktischer Nutzen von Steckbolzen mit Axialsicherung

Das Axialsicherungssystem (beispielsweise über Kugelsicherung, Sperrklinke, Federstecker oder Splint) sorgt dafür, dass der Bolzen gegen versehentliches Herausziehen oder Vibration geschützt ist. So erhöht sich die Prozesssicherheit, insbesondere bei häufig wechselnden, aber belasteten Verbindungen. Durch optional integrierbare Halteseile oder Kugelketten, wie sie für viele Typen erhältlich sind, lässt sich der Bolzen zudem gegen Verlust sichern und bleibt stets an seinem Einsatzort griffbereit. Dadurch sparen Sie Zeit und reduzieren Fehlerrisiken im Betriebsalltag.

Beispiellösungen aus der Produktfamilie Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Die Kugelsperrbolzen GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.20 und GN 113.30 sind ideal für Maschinen- und Vorrichtungsbau, wenn rostfreier Edelstahl oder besonders hohe Korrosionsbeständigkeit gefordert wird.
  • Die abschließbaren Steckbolzen GN 314 eignen sich für sicherheitskritische Anwendungen, bei denen ein unbefugtes Öffnen zuverlässig verhindert werden muss.
  • Magnetische Steckbolzen mit Axialsicherung GN 124.1 vereinfachen den wiederholten Aus- und Einbau bei geringer Zugbeanspruchung.
  • Aufnahmebuchsen GN 1140 ermöglichen die sichere und wiederholbare Fixierung der Steckbolzen in häufig genutzten Schnittstellen.

Dadurch können Sie in Ihrer Anwendung effizient auf unterschiedliche Betriebsanforderungen reagieren, den Montageaufwand reduzieren und die Sicherheit erhöhen.

Sind Steckbolzen mit Axialsicherung als Hebezeug geeignet?

Ein normaler Steckbolzen mit Axialsicherung gilt nicht automatisch als Hebezeug oder Lastaufnahmemittel. Solche Steckbolzen werden in der Regel zum Fixieren, Positionieren oder Verbinden von Bauteilen eingesetzt und sind nicht primär für Hebevorgänge oder das Heben von Lasten über Personen ausgelegt.

Im folgenden PDF "Angaben zur Belastbarkeit" wird erläutert, wie die Belastbarkeit beziehungsweise die zweischnittige Scherfestigkeit für die jeweiligen Normen berechnet wird.

Welche Vorteile bietet die Axialsicherung gegenüber anderen Sicherungsarten?

Steckbolzen mit Axialsicherung ermöglichen eine besonders sichere und einfach kontrollierbare Verbindung separater Bauteile. Im Gegensatz zu anderen Sicherungsarten, wie reinen Klemmungen oder Schraubverbindungen, sorgt die Axialsicherung dafür, dass sich Bolzen auch unter dynamischer Belastung oder Vibrationen nicht unbeabsichtigt lösen können. Dadurch lässt sich der Zusammenhalt kritischer Bauteile jederzeit zuverlässig gewährleisten, ohne dass eine ständige Überwachung nötig ist.

Vorteile der Axialsicherung bei Steckbolzen

  • Verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen oder Lösen des Bolzens durch die Zusatzsicherung (z. B. Splint, Federstecker, Sperrklinke, Kugelraste oder Magnet).
  • Schafft eine klare, visuelle Kontrolle: Der sichere Sitz der Axialsicherung ist leicht zu erkennen. So kann Bedienpersonal den Zustand der Verbindung schnell prüfen.
  • Ermöglicht häufige und schnelle (De-)Montageprozesse ohne Werkzeug – ein entscheidender Vorteil, wenn Bauteile regelmäßig gewechselt oder gewartet werden.
  • Sichert die Bolzenverbindung auch bei Erschütterungen, Bewegung oder sich verändernden Belastungsrichtungen. So können Sie flexibel auf wechselnde Bedingungen reagieren, ohne die Verbindungsqualität zu beeinträchtigen.
  • Zahlreiche Varianten, wie bei den Ganter-Produkten GN 113.3, GN 114.2, GN 124.1 oder GN 113.7, bieten jeweils optimierte Axialsicherungen für unterschiedliche Anwendungsfälle (z. B. Kugelsicherung mit Knopfauslösung, Sperrklinke, magnetische Sicherung oder Kugelraste).

Was bedeutet das in der Praxis?

Axial gesicherte Steckbolzen wie Kugelsperrbolzen GN 113.3 oder Steckbolzen GN 114.2 erlauben ein schnelles, werkzeugloses und dennoch sicheres Verbinden und Lösen von Bauteilen. Ideal bei häufigen Rüst- oder Wartungsarbeiten, Maschinenwechselteilen oder mobilen Verbindungspunkten. Durch die Axialsicherung bleibt die Verbindung auch in anspruchsvollen Umgebungen stabil – selbst wenn Bedienfehler oder äußere Einflüsse auftreten. So erhöhen Sie ganz einfach die Arbeitssicherheit und minimieren Ausfallzeiten.

Zusätzlicher Praxisnutzen durch optionale Features

  • Optionale Halteseile oder Kugelketten (z. B. bei GN 113.3 oder GN 114.2) verhindern ein Verlieren der Bolzen und erleichtern das Handling am Montageort.
  • Mit abgestimmten Aufnahmebuchsen (wie GN 1140) können Steckbolzen sicher geführt und immer korrekt positioniert werden. Das optimiert den Funktionsablauf und senkt das Fehlerrisiko.

Die Axialsicherung sorgt dafür, dass sich Steckbolzen komfortabel, sicher und zuverlässig im Maschinen- und Anlagenbau einsetzen lassen.

Welche verschiedenen Varianten gibt es von Steckbolzen mit Axialsicherung?

Steckbolzen mit Axialsicherung gibt es bei Ganter in einer großen Variantenvielfalt, sodass Sie für nahezu jede Anforderung die passende Lösung finden. Es gibt Ausführungen als Kugelsperrbolzen, Steckbolzen mit Sperrklinke, Bolzen mit Kugelraste, magnetische Sicherungen sowie ergänzendes Zubehör und spezielle Aufnahmen. So können Sie flexibel auf unterschiedliche Konstruktionsanforderungen reagieren und profitieren von maximaler Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Variantenübersicht Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Kugelsperrbolzen

    • GN 113.3: Bolzen Edelstahl 1.4305, mit Griffmulde
    • GN 113.4: Bolzen Edelstahl 1.4542, mit Griffmulde
    • GN 113.5: Bolzen Edelstahl 1.4305, Knopf Kunststoff
    • GN 113.6: Bolzen Edelstahl 1.4542, Knopf Kunststoff
    • GN 113.7: Bolzen Edelstahl 1.4305, T-Griff Kunststoff
    • GN 113.8: Bolzen Edelstahl 1.4542, T-Griff Kunststoff
    • GN 113.9: Bolzen Edelstahl 1.4305, Knopf Edelstahl
    • GN 113.10: Bolzen Edelstahl 1.4542, Knopf Edelstahl
    • GN 113.11: Bolzen Bolzen Edelstahl 1.4305, L-Griff Kunststoff
    • GN 113.12: Edelstahl 1.4542, L-Griff Kunststoff
    • GN 113.20: Bolzen Edelstahl, Griff Aluminium
    • GN 113.30: Bolzen Kugelsperrbolzen, Titan
  • Steckbolzen mit Sperrklinke (Entriegelungsknopf oder Griff):

    • GN 114.2: Bolzen Stahl, Knopf Kunststoff
    • GN 114.3: Bolzen Edelstahl, Knopf Kunststoff
    • GN 114.6: Bolzen Edelstahl, Knopf Edelstahl
    • GN 114.7: Bolzen Stahl, T-Griff Kunststoff
    • GN 114.8: Bolzen Edelstahl, T-Griff Kunststoff
    • GN 114.11: Bolzen Stahl, L-Griff Kunststoff
    • GN 114.12: Bolzen Edelstahl, L-Griff Kunststoff
    • GN 214.2: Bolzen Stahl, Schieber Kunststoff
    • GN 214.3: Bolzen Edelstahl, Schieber Kunststoff
    • GN 214.6: Bolzen Edelstahl, Schieber Edelstahl
  • Steckbolzen mit Axialsicherung per Splint oder Federstecker:
    GN 314: Bolzen Edelstahl, L-Griff Kunststoff, abschließbar

  • Magnetische Axialsicherung:
    GN 124.1: Bolzen Edelstahl, Knopf Kunststoff, mit Axialsicherung (magnetisch)

  • Steckbolzen mit Kugelraste:

    • GN 124.2: Bolzen Edelstahl, Knopf Kunststoff, mit Axialsicherung (Kugelraste)
    • GN 124.3: Bolzen Edelstahl, mit Axialsicherung (Kugelraste)
  • Kugelspannbolzen mit Klemmlängenausgleich:
    GN 113.1: Bolzen Edelstahl, mit Klemmlängenausgleich

  • Weitere Systemelemente:

    • GN 2342: Bolzen Edelstahl
    • GN 2344: Befestigungsscheiben Edelstahl
    • GN 1140: Aufnahmebuchsen Edelstahl, für Kugelsperrbolzen / Steckbolzen zur Aufnahme und Führung

Was bedeutet das in der Praxis?

Durch den hohen Variantenreichtum bei Ganter können Sie Steckbolzen mit Axialsicherung gezielt an Ihre Montageanforderungen anpassen – zum Beispiel für wiederkehrende Montagevorgänge, für den Einsatz in korrosiver Umgebung (Edelstahl, Titan), oder wenn eine schnelle Bedienung sowie hohe Bedienungssicherheit ohne Werkzeug gefordert ist. Mit der Auswahl passender Griffvarianten verbessern Sie zudem die Ergonomie oder können die Bolzen auch bei wenig Platz komfortabel bedienen. Ideal in der Maschinen- und Anlagenmontage, im Vorrichtungsbau sowie überall dort, wo schnelle, sichere und dennoch flexible Verbindungen gefragt sind.

In welchen Materialien sind Steckbolzen mit Axialsicherung erhältlich?

Steckbolzen mit Axialsicherung sind bei Ganter in verschiedenen Materialien erhältlich, insbesondere in Stahl und verschiedenen Edelstahlausführungen. Ausgewählte Modelle gibt es zudem in Titan oder mit speziellen Griffmaterialien wie Aluminium oder Kunststoff. Die Materialauswahl ermöglicht es, gezielt auf Anforderungen in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit, Hygiene oder Gewicht zu reagieren. So können Sie für Ihre Anwendung flexibel das passende Material auswählen und erhalten eine sichere wie zuverlässige Verbindung, die sich auch bei häufigem Montieren und Demontieren komfortabel bedienen lässt.

Materialvarianten bei Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Stahl: Produkte wie GN 114.2, GN 114.7 und GN 214.2 setzen auf robuste Stähle und sind daher ideal geeignet für klassische Maschinenbau-Aufgaben, bei denen hohe Festigkeit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund stehen.
  • Edelstahl (verschiedene Qualitäten): Viele Steckbolzen-Serien kommen in Edelstahl 1.4305 oder korrosionsbeständigem 1.4542. Damit eignen sie sich optimal für Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen, in der Lebensmittelindustrie oder in korrosiven Umgebungen.
  • Titan: Der Kugelsperrbolzen GN 113.30 besteht aus Titan. Durch das geringe Gewicht und die gleichzeitig sehr gute Korrosionsbeständigkeit ist dieses Modell ideal für den Einsatz im Flugzeugbau oder in höchst anspruchsvollen technischen Umgebungen.
  • Griffe und Knöpfe aus Aluminium oder Kunststoff: Viele Varianten verfügen über Griffe und Knöpfe aus hochwertigem Kunststoff (z. B. T-Griff oder L-Griff) oder Aluminium (z. B. bei GN 113.20). Diese Werkstoffe sorgen für angenehme Haptik, geringes Gewicht und eine einfache Bedienung.

Welche Durchmesser und Längen sind bei Steckbolzen mit Axialsicherung verfügbar?

Durchmesser: Standard- und Sondergrößen

  • Die verfügbaren Durchmesser der Steckbolzen mit Axialsicherung reichen typischerweise von 5 mm bis 25 mm.
  • Kleinere Durchmesser wie 5, 6 oder 8 mm eignen sich für leichte Verbindungen und kompakte Baugruppen.
  • Größere Durchmesser, etwa 10, 12, 16, 20 oder 25 mm, sind ideal, wenn eine robuste und mechanisch stabile Verbindung gefordert ist.

Längen: Vielzahl an Ausführungen – flexibel kombinierbar

  • Für alle Steckbolzen mit Axialsicherung stehen abgestufte Längen zur Wahl.
  • Die Längen beginnen meist ab 10 mm und gehen in Stufen, etwa 10 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm usw., teilweise bis zu 150 mm, abhängig vom Bolzendurchmesser und der Produktausführung.
  • Damit können Sie sowohl sehr kurze Steckverbindungen als auch besonders lange und stabile Durchsteckungen realisieren – je nach Anforderung Ihrer Baugruppe.

So wählen Sie Durchmesser und Länge der Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Prüfen Sie in der jeweiligen Produktnorm die verfügbaren Abstufungen: Für jedes Modell sind alle Standardwerte für Durchmesser und Länge übersichtlich dargestellt.
  • Auch Varianten mit T-Griff, L-Griff oder verschiedenen Materialien bieten identische oder passgenaue Abmessungen – das erleichtert den Austausch in bestehenden Systemen.
  • Nicht alle Längen sind für jeden Durchmesser verfügbar. Im Ganter-Webkatalog finden Sie eine klare Zuordnung zwischen Durchmesser und Längenoptionen für jedes Produkt.
  • Bei individuellen Anforderungen oder besonderen Einbausituationen empfiehlt sich eine gezielte Produktberatung durch Ganter. Lassen Sie sich gerne auch zu passgenauen Sonderlösungen beraten.

Welche Griffvarianten sind für Steckbolzen mit Axialsicherung verfügbar?

Griffvarianten für komfortable Handhabung

  • Knopfgriff aus Kunststoff: Kompakt, für schnelles und sicheres Auslösen (GN 113.5,GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3).
  • Griffmulde: Ermöglicht sicheres Greifen und Drücken mit Daumen oder Finger GN 113.3,GN 113.4).
  • T-Griff aus Kunststoff: Ideal für kräftiges Ziehen oder Drehen, ergonomischer Halt (GN 113.7, GN 113.8, GN 114.7, GN 114.8).
  • L-Griff aus Kunststoff: Gute Hebelwirkung, speziell bei beengten Platzverhältnissen (GN 113.11, GN 113.12, GN 314, GN 114.11, GN 114.12).
  • Schiebergriff aus Kunststoff: Für spezielle Anwendungen, bei denen ein Verschieben anstelle von Drücken gewünscht ist (GN 214.3).
  • Aluminiumgriff: Für anspruchsvolle Anwendungen, wertige Optik und geringes Gewicht (GN 113.20).

Welches Zubehör gibt es für Steckbolzen mit Axialsicherung?

Für die Steckbolzen mit Axialsicherung von Ganter gibt es optionales Zubehör wie Halteseile und Kugelketten, mit denen Sie die Bolzen gegen Verlust sichern und deren Position festlegen können. So bleibt der Bolzen stets griffbereit an der Anwendung und kann nicht versehentlich verloren gehen. Besonders bei häufigem Montieren und Demontieren von Bauteilen macht dieses Zubehör den Umgang komfortabler und reduziert Ausfallzeiten.

Zubehör für Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Halteseile, wie GN 111.2 und GN 111.8 oder Kugelketten GN 111 und GN 111.5 lassen sich an den meisten Kugelsperrbolzen und Steckbolzen mit Axialsicherung befestigen.
  • Die optional erhältlichen Halteseile / Kugelketten bestehen typischerweise aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff.

So funktioniert die Sicherung in der Praxis

Nach der Montage kann der Bolzen mit einem Halteseil oder einer Kugelkette sicher am Grundkörper, Rahmen oder an der Baugruppe verankert werden. Dadurch fällt kein loses Teil an oder in die Anlage. Typische Anwendungsfälle sind der schnelle Werkzeugwechsel oder das zeitweilige Sichern von Klappen, Deckeln und Gestellen. In der Maschinen- und Vorrichtungstechnik bedeutet das: Sie können jederzeit flexibel reagieren, ohne dass aufwändige Ersatzteilbeschaffung oder Suchzeiten für verlorene Bolzen entstehen.

Worauf Sie achten sollten

  • Wählen Sie das Zubehör passend zur jeweiligen Bolzengröße und -ausführung (z. B. Stärke und Länge des Halteseils).
  • Empfohlen wird die Verwendung der von Ganter angebotenen Originalzubehörteile, um eine optimale Passung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Angaben zum jeweils verfügbaren Zubehör finden Sie direkt in den Produktdaten der einzelnen Modelle auf ganternorm.com unter "Zubehör".

Dadurch können Sie Steckbolzen mit Axialsicherung dauerhaft sicher, verlustfrei und komfortabel in Ihren Maschinen, Anlagen oder Vorrichtungen einsetzen.

Ist eine individuelle Anpassung von Steckbolzen mit Axialsicherung möglich?

Steckbolzen mit Axialsicherung – insbesondere Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen mit Sperrklinke – können auf Anfrage individuell angepasst werden. Das betrifft sowohl Sonderlängen als auch spezielle Ausführungen hinsichtlich Material, Form oder Griffdesign. Sie können beispielsweise längere oder kürzere Bolzen erhalten.

Individuelle Anpassungen bei Steckbolzen mit Axialsicherung

  • Sonderlängen: Fertigung von Bolzen in abweichenden Längen möglich – ideal, wenn Platzverhältnisse oder Montagesituationen dies erfordern.
  • Sonderdurchmessern Fertigung von Bolzen in abweichenden Durchmessern realisierbar.
  • Anpassung der Griffform oder Grifffarbe: Lösungen mit abweichenden Griffdesign sind umsetzbar.

So wird eine Sonderanfertigung umgesetzt

Nehmen Sie direkt Kontakt zum Ganter-Vertrieb (+49 7723 6507-259) auf und geben Sie Ihre gewünschten Spezifikationen, Zeichnungen oder Anforderungen an. Ganter prüft die technische Machbarkeit und erstellt ein passgenaues Angebot. Dadurch können Sie Ihre Steckbolzen optimal auf den Einsatzzweck abstimmen und erreichen eine sichere, komfortable Montage – ideal, wenn Standardartikel nicht ausreichen.

Sind CAD-Daten oder 3D-Modelle für Steckbolzen mit Axialsicherung verfügbar?

Für Steckbolzen mit Axialsicherung sind CAD-Daten und 3D-Modelle direkt für alle gelisteten Ganter-Produkte kostenlos verfügbar. Sie finden diese Modelle auf der jeweiligen Produktdetailseite. Dort können Sie die benötigten CAD-Formate auswählen und das Modell sofort, ohne Registrierung, herunterladen. So können Sie Ihre Konstruktion schnell und präzise planen und erhalten direkt passende Einbaumaße für Ihr Projekt.

Vorteile in der Praxis

Dadurch können Sie Steckbolzen mit Axialsicherung komfortabel und fehlerfrei in Ihre Konstruktionen integrieren. Das spart Zeit in der Konstruktionsphase und reduziert Montagefehler. Besonders hilfreich ist das für häufig wechselnde oder zeitkritische Projekte im Maschinenbau und bei Montagevorrichtungen.

Wie schnell sind Steckbolzen mit Axialsicherung lieferbar?

Standardausführungen der Steckbolzen mit Axialsicherung sind in der Regel in 1-2 Tagen lieferbar. Ganter hält ein breites Spektrum dieser Normteile – wie Kugelsperrbolzen, Splintbolzen oder Steckbolzen mit unterschiedlichen Sicherungstechniken – kontinuierlich am Lager vor. So können Sie bereits innerhalb weniger Tage nach Bestellung mit der Auslieferung rechnen.

Vorgehen bei erhöhtem Bedarf oder Sonderausführungen

  • Bei Sonderwünschen, großen Stückzahlen oder seltenen Varianten empfiehlt Ganter eine Anfrage zur aktuellen Lieferzeit – so können Sie Ihr Projekt sicher planen.
  • Die Lieferzeiten für Standardausführungen finden Sie auch direkt im Ganter Online-Shop an der jeweiligen Produktseite in Echtzeit angezeigt. So können Sie flexibel reagieren und sofort bestellen.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern