GN 820 Schnellspanner Stahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß

Schnellspanner GN 820: Stahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß
Form: M - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben

Produktbeschreibung

Schnellspanner GN 820 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzer Richtung.

Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form M über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei Form MC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form O können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Spannmechanik
Stahl

  • Blechteile
  • Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen (ab Gr. 355) einsatzgehärtet
  • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff
Kunststoff
rot, ölbeständig


Halteschelle bei Form O
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Flankenscheiben GN 898 bei Form M / MC
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Andrückschraube GN 708.1 bei Form MC

  • Stahl verzinkt, blau passiviert
  • Druckstück
    Chloropren-Kautschuk (CR)
    • Härte 85 Shore A ≈
    • aufvulkanisiert
    • schwarz
    • Form A (gerade Druckfläche)

RoHS

Zubehör

GN 801.3 Sensorhalter
GN 801 Halter für Andrückschrauben
GN 801.1 Spannarmverbreiterungen
GN 801.2 Spannarmverbreiterungen
GN 809.1 Spannarmverlängerungen
GN 804 Andrückschrauben
GN 807 Andrückschrauben (Stahl)
GN 708.1 Andrückschrauben (Stahl)
GN 802 Andrückschrauben (Stahl)
GN 903 Andrückschrauben (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 820 Schnellspanner horizontal, Stahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Moffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
MCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Omassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH
Haltekraft
in N
a ≈b1b2b3d1d2h1 ≈h2h3h4h5
max.
25*400102424,54,3M 44,32312713,53
759002028265,5M 54,5372011195
13010003236406,5M 65,55130,51625,514
23017003744428,5M 86,561,536,5183012,5
355180058605610,4M 108,58350223723,5
455320065706512,4M 128,598,560264327,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3rs1s2w
Verstellweg
25*694320-2315161624,51,2-4
75118674049,54513,51619432415
130168925364552622,428,4622,5517,5
23019611063,57868262631,5723620
35527016196115774138,843108,53,5719
45530918611613510041,5404312641033
* Größe 25 nur in Form M und MC lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form



Ausführungen

Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,21 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,94 €
brutto 12,15 €
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 1659 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 4512 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 4513 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 820-25-MGN 820-25-MCGN 820-75-MGN 820-75-MCGN 820-75-OGN 820-130-MGN 820-130-MCGN 820-130-OGN 820-230-MGN 820-230-MCGN 820-230-OGN 820-355-MGN 820-355-MCGN 820-355-OGN 820-455-MGN 820-455-MCGN 820-455-O

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern