GN 801.3 Sensorhalter Edelstahl, für Schnellspanner mit waagerechtem Fuß, mit / ohne Sensor

Sensorhalter GN 801.3: Edelstahl, für Schnellspanner mit waagerechtem Fuß, mit / ohne Sensor
Form: V - für Schnellspanner mit Spannhebel vertikal
Kennziffer: 1 - mit Näherungssensor
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Sensorhalter GN 801.3 sind als Zubehör für Schnellspanner der Baureihen GN 810 und GN 820 ausgelegt und ermöglichen die kontaktlose Überwachung der Spannpositionen durch einen induktiven Sensor.

Wenn sich der Spannhebel in der Spannposition befindet, liefert die Sensorelektronik ein High-Signal, z. B. an eine Maschinensteuerung, und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über eine LED am Sensor an.

Fehlbedienungen können so sicher erkannt und damit die Prozesssicherheit erhöht werden.

Der Sensorhalter kann an Schnellspanner nachgerüstet und, je nach Einbausituation des Schnellspanners, sowohl rechts als auch links montiert werden. Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Bei Kennziffer 2 gehört der Näherungssensor nicht zum Lieferumfang.

Ausführung

Haltewinkel / Haltelasche
Edelstahl 1.4301


Setzmuttern
Edelstahl 1.4301


Zylinderschrauben / Unterlegscheiben / Muttern
Edelstahl A2


Näherungssensor bei Kennziffer 1

  • Gehäuse Edelstahl 1.4301
  • induktiv, 3-polig, PNP Schließer
  • Gewinde M8 x 1
  • Einsatztemperatur -25 °C bis +80 °C

RoHS

Zubehör

GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung (3-polig, 2 oder 5 Meter lang)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 801.3 Sensorhalter, Edelstahl, für Schnellspanner mit waagerechtem Fuß, mit / ohne Sensor Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Vfür Schnellspanner mit Spannhebel vertikal
Hfür Schnellspanner mit Spannhebel horizontal

Kennziffer

1mit Näherungssensor
2ohne Näherungssensor
Spalten ein-/ausblenden
Größeb ≈

Form V


Form H
h ≈

Form V


Form H
Länge l ≈

Form V


Form H
für Schnellspanner
GN 810, GN 810.3
Form V

GN 820, GN 820.3
Form H
13040,945,440415248130130
23048,152,144455450230230

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form


Kennziffer


Größe
Form


Kennziffer


Montagehinweis

74fee032-2c90-47a5-8764-d0d81a16d7bf

Sensorhalter lassen sich wahlweise links oder rechts am Schnellspanner montieren. Dazu müssen die Setzmuttern links oder rechts an der Haltelasche eingezogen werden, wodurch diese gegen Mitdrehen und Verlust gesichert werden. Das erleichtert den weiteren Montageablauf des Sensorhalters und das Einstellen des Sensors. Ein nachträglicher Wechsel der Montageseite ist nicht vorgesehen.
Der Sensor wird entsprechend der gewählten Montageseite in die Bohrung der Haltelasche eingesetzt und über die Muttern so in der Tiefe eingestellt und befestigt, dass der Spannhebel diesen in der Spannposition sicher zum Schalten bringt.

Elektrische Eigenschaften des induktiven Näherungsensors

Ausgangsfunktion

Schließer (NO)

bc7665e6-502c-4791-ba2b-b98f95b7790e

Schaltausgang

PNP

Versorgungsspannung

10 ... 36 V DC

Dauerstrom Ia

≤ 150 mA

Anschlussart
Stecker

3-poliger Stecker M8x1

e4754e79-93cf-49cb-b860-2c418759155f

Schutzart

IP 67

0fa8caf1-671e-45b6-b7eb-77dce09e307b

Schaltfrequenz

max. ≤ 2.000 Hz

Stromaufnahme

≤ 16 mA

Spannungsabfall

≤ 2,5 V

Schutzklasse

III

Schaltabstand Sn

2 mm

Einsatztemperatur

-25 °C ... +80 °C

Schock- und Schwingfestigkeit

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMV

nach EN 60947-5-2

Verpolungsschutz

Ja

Kurzschlussschutz

Ja

Einschaltimpulsunterdrückung

Ja

Zulassungen, Konformitäten

CE-Kennzeichnung
UL

ff61668b-315f-43e4-9094-09abf87ee147 a9f1163d-b1d9-4a81-9e95-faa9c6b6789f

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
75,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 14,30 €
brutto 89,58 €
Gewicht: 0,067 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365019
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
  • 5 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 43 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 44 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 801.3-130-V-1GN 801.3-130-H-1GN 801.3-130-V-2GN 801.3-130-H-2GN 801.3-230-V-1GN 801.3-230-H-1GN 801.3-230-V-2GN 801.3-230-H-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern