GN 812 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß

Schnellspanner GN 812: Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß
Form: EV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Schnellspanner GN 812 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip. Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei seitlich unterhalb des Spanners befindet. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AV über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CV ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form EV können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Spannmechanik
Stahl

  • Blechteile
    Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet
  • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff
Kunststoff
rot, ölbeständig


Halteschelle bei Form EV
Stahl verzinkt, blau passiviert


Flankenscheiben GN 898 bei Form AV / CV
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Andrückschraube GN 708.1 bei Form CV

  • Stahl verzinkt, blau passiviert
  • Druckstück
    Chloropren-Kautschuk (CR)
    • Härte 85 Shore A ≈
    • aufvulkanisiert
    • schwarz
    • Form A (gerade Druckfläche)

RoHS

Zubehör

GN 804 Andrückschrauben
GN 801 Halter für Andrückschrauben (für Form AV)
GN 807 Andrückschrauben (Stahl)
GN 708.1 Andrückschrauben (Stahl)
GN 802 Andrückschrauben (Stahl)
GN 903 Andrückschrauben (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 812 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AVoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
CVoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EVmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH
Haltekraft
in N
a ≈b1b2b3b4d1d2eh1 ≈h2h3h4h5
max.
2001200343538358,5M 86,53715476172952
30019004248485110,4M 108,546198108203579,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4m5r ≈s1s2w
Verstell-
weg
2001585976681626111611963621
300194749577283011,530121223821

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form



Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,62 €
brutto 35,21 €
Gewicht: 0,420 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 10 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 226 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 227 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 812-200-AVGN 812-200-CVGN 812-200-EVGN 812-300-AVGN 812-300-CVGN 812-300-EV

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern