GN 810 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß

Schnellspanner GN 810: Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß
Form: C - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Produktbeschreibung

Schnellspanner GN 810 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form A über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form C ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form E können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Spannmechanik
Stahl

  • Blechteile
    Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen (ab Gr. 230) einsatzgehärtet
  • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff
Kunststoff
rot, ölbeständig


Halteschelle bei Form E
Stahl verzinkt, blau passiviert


Flankenscheiben GN 898 bei Form A / C
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Andrückschraube GN 708.1 bei Form C

  • Stahl verzinkt, blau passiviert
  • Druckstück
    Chloropren-Kautschuk (CR)
    • Härte 85 Shore A ≈
    • aufvulkanisiert
    • schwarz
    • Form A (gerade Druckfläche)

RoHS

Zubehör

GN 801.3 Sensorhalter
GN 801 Halter für Andrückschrauben (für Form A)
GN 801.1 Spannarmverbreiterungen (für Form A)
GN 801.2 Spannarmverbreiterungen (für Form A)
GN 809.1 Spannarmverlängerungen (für Form E)
GN 804 Andrückschrauben
GN 807 Andrückschrauben (Stahl)
GN 708.1 Andrückschrauben (Stahl)
GN 802 Andrückschrauben (Stahl)
GN 903 Andrückschrauben (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 810 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Coffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Emassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH
Haltekraft
in N
a ≈b1b2b3d1d2 ≈h1 ≈h2h3h4h5
757502029345,2M 54,59820,511195,5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
330240043506510,5M 108,519543223715
430280064586512,5M 128,524755,5264323
530450090809512,5M 1212,530384,5324952
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈
Form A
Form C

Form E
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Verstellweg
7566,56731,541451516242462,52415
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368192032321043620
330129130,5668677293246451223,5719
430164166881141003232454515641033
5302232251251521005051707021271027

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form



Ausführungen

Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,26 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,90 €
brutto 18,16 €
Gewicht: 0,098 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 276 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 277 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 810-75-AGN 810-75-CGN 810-75-EGN 810-130-AGN 810-130-CGN 810-130-EGN 810-230-AGN 810-230-CGN 810-230-EGN 810-330-AGN 810-330-CGN 810-330-EGN 810-430-AGN 810-430-CGN 810-430-EGN 810-530-AGN 810-530-CGN 810-530-E

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern