GN 213 Schaltkreuze Stahl

Schaltkreuze GN 213: Stahl
Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Technische Zeichnung ausblenden
GN 213 Schaltkreuze, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9
Vmit Vierkant DIN 79
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung H7
Vierkant H11
d3d4d5h1h2h3 ≈Länge l ≈
5012288202695382
551430102528106196
601532102530116496
6516351230321271110
7218401232361480124
8020441435401689138
100245416405224113170

Artikelauswahl und -konfiguration

Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,10 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,72 €
brutto 35,82 €
Gewicht: 0,382 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 115 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 116 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 213-50-B12GN 213-50-K12GN 213-50-V12GN 213-55-B14GN 213-55-K14GN 213-55-V14GN 213-60-B15GN 213-60-K15GN 213-60-V15GN 213-65-B16GN 213-65-K16GN 213-65-V16GN 213-72-B18GN 213-72-K18GN 213-72-V18GN 213-80-B20GN 213-80-K20GN 213-80-V20GN 213-100-B24GN 213-100-K24GN 213-100-V24

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern