JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Durch eine Web-Anpassung ist Ihre angeforderte Seite nicht mehr gültig. Sie wurden automatisch auf den neuen Link weitergeleitet.

GN 725.2 Adapter zur Montage von Bügelgriffen GN 725.1 an Rohre / Stangen

Produktbild

GN 725.2 Adapter, zur Montage von Bügelgriffen GN 725.1 an Rohre / Stangen
ELESA original design
code: ADT

Produktbeschreibung

Hinweis

Adapter GN 725.2 ermöglichen die Montage von Bügelgriffen GN 725.1 an Rundrohren mit einem Durchmesser von 28,6 mm bis 32 mm.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 725.2 Adapter, zur Montage von Bügelgriffen GN 725.1 an Rohre / Stangen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Nennmaß

min.

max.
abd2h1h2h3l1l2sfür Bügelgriffe
GN 725.1
3028,632142351,511455,51,51,5GN 725.1-86
3028,632162561,513516,51,51,5GN 725.1-117

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,32 €
brutto 2,01 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 260051
Beschreibung: ADT-M.643-FM/100
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.