Impugnature girevoli

Le impugnature girevoli trasferiscono la forza manuale e impediscono che i movimenti di rotazione e oscillazione, ad esempio dei volantini e delle manovelle, vengano trasmessi all'elemento di presa, facilitandone l'impiego.

FAQ - Domande frequenti

Filtra prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti

Non hai trovato niente? Richieste speciali

FAQ - Domande frequenti

Per quali applicazioni sono utilizzate in genere le impugnature girevoli?

Le impugnature girevoli Ganter sono utilizzate principalmente in applicazioni in cui è richiesto un movimento di rotazione manuale per la configurazione, la regolazione o il bloccaggio di componenti di macchine e impianti. Le applicazioni tipiche riguardano l'ingegneria meccanica e impiantistica e la costruzione di dispositivi. Le impugnature girevoli sono utilizzate spesso per la regolazione di mandrini, assi o carrelli, ad esempio nei meccanismi di regolazione, nelle unità di guida o nei supporti per i pezzi in lavorazione.

Aree di applicazione tipiche

  • Ingegneria meccanica: Per la regolazione fine manuale, il serraggio o il posizionamento dei carrelli di guida o di altre parti mobili.
  • Ingegneria impiantistica: Per elementi di comando, chiusure o elementi di bloccaggio, ad esempio su alloggiamenti, coperture o pannelli di comando.
  • Tecnologie per l'automazione: Per il posizionamento preciso di sensori, finecorsa, utensili o unità di trasferimento per diverse attività produttive.
  • Apparecchiature di laboratorio e mediche: Per il funzionamento o la regolazione di componenti sensibili che richiedono un'applicazione precisa e misurata della forza.
  • Sistemi di confezionamento e trasformazione degli alimenti: Per frequenti cambi di configurazione o regolazione di nastri trasportatori, elementi di regolazione del formato o elementi di guida, soprattutto se il prodotto cambia frequentemente.

Esempio pratico

Esempio: Su una confezionatrice, un'impugnatura girevole permette di regolare la posizione di un elemento di guida in modo semplice e affidabile per lavorare prodotti di dimensioni diverse. Le impugnature girevoli Ganter sono progettate per garantire un'eccellente ergonomia e una lunga durata e assicurano uno svolgimento affidabile delle operazioni ricorrenti.

Quali vantaggi offrono le impugnature girevoli rispetto a quelle rigide?

Rispetto alle impugnature rigide, le impugnature cilindriche girevoli offrono diversi vantaggi nelle applicazioni che richiedono frequenti movimenti di regolazione o serraggio. Aumentano la facilità d'uso, migliorano l'ergonomia e semplificano la movimentazione in diverse situazioni.

Principali vantaggi delle impugnature cilindriche girevoli

  • Funzionamento ergonomico: Durante il movimento rotatorio, l'impugnatura può essere spostata manualmente. In questo modo si evita l'attrito tra il palmo della mano e la superficie dell'impugnatura per un utilizzo più confortevole, soprattutto in caso di uso prolungato o ripetitivo.
  • Riduzione dello stress sulla mano: Dato che l'impugnatura ruota e si muove insieme alla mano, si riduce lo stress sul polso e sulla pelle. Questo riduce il rischio di affaticamento, abrasioni e vesciche.
  • Migliore maneggevolezza per regolazioni frequenti: Un'impugnatura girevole consente di lavorare in modo più rapido e preciso rispetto a un'impugnatura fissa, soprattutto per le operazioni di serraggio o regolazione che devono essere ripetute frequentemente.
  • Protezione dei componenti installati: Il cuscinetto girevole ottimizza la trasmissione della forza, evitando che sul pezzo agiscano forze trasversali superflue.
  • Diverse opzioni di montaggio: Le impugnature girevoli sono particolarmente adatte per le applicazioni che richiedono un rapido cambio di presa o posizioni operative flessibili.

Esempio pratico di ingegneria meccanica

  • Un'impugnatura girevole è spesso utilizzata nei meccanismi di serraggio o nei volantini. Consente all'operatore di afferrarla nel modo ottimale per ogni utilizzo e di portarla rapidamente nella posizione successiva senza cambiare impugnatura.

L'uso di un'impugnatura girevole è raccomandato quando è necessario garantire ergonomia e di riduzione dello sforzo in attività ripetitive. Ganter offre numerosi design e materiali che si adattano a ogni specifica situazione.

Quali sono i modelli e i diametri disponibili per le impugnature girevoli?

La gamma di impugnature girevoli Ganter comprende vari modelli che si adattano a diversi requisiti operativi e campi di applicazione. I design più comuni includono impugnature cilindriche, coniche o ergonomiche. Sono disponibili anche modelli con impugnature angolate o sferiche per un adattamento ottimale a specifiche condizioni di installazione o modalità operative.

Panoramica dei design

  • Impugnature cilindriche girevoli: Particolarmente indicate per applicazioni classiche, su volantini o manovelle.
  • Impugnature girevoli di forma ergonomica: Sviluppate per migliorare la maneggevolezza di operazioni di serraggio ripetute o che richiedono forza.
  • Impugnature sferiche o angolate: Utilizzate spesso in spazi ristretti o per particolari esigenze ergonomiche.
  • Modelli con superficie liscia o strutturata: Si adattano all'ambiente applicativo e garantiscono una presa affidabile.

Diametri delle impugnature e criteri di selezione

Le impugnature girevoli sono disponibili in vari diametri. Questo consente di scegliere la versione giusta in base alla forza da trasmettere, allo spazio disponibile e ai requisiti ergonomici. La scelta esatta del diametro dell'impugnatura dipende dal tipo di prodotto. Consultare la gamma di prodotti Ganter per conoscere le opzioni disponibili.

Raccomandazioni

Per trovare il prodotto giusto, consultare il negozio online Ganter e cercare le forme e i diametri desiderati utilizzando i filtri o consultare direttamente la scheda tecnica del modello di interesse. In caso di dubbi o di esigenze specifiche, il servizio di assistenza Ganter potrà aiutarvi nella scelta per trovare un design adatto.

Le applicazioni tipiche includono l'uso di volantini, manovelle ed elementi di comando in ingegneria meccanica e impiantistica e nelle applicazioni di automazione.

Quali sono i materiali utilizzati nelle impugnature girevoli Ganter?

Ganter produce impugnature girevoli in diversi materiali accuratamente selezionati per soddisfare le molteplici esigenze delle applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica e tecnologie per l’automazione. Per le impugnature girevoli si utilizzano in genere i seguenti materiali:

Materiali delle impugnature girevoli

  • Materie plastiche come materiali termoindurenti o termoplastici, spesso rinforzati o raffinati per migliorare la qualità della superficie e la durata utile.
  • Materiali metallici, in particolare acciaio o acciaio INOX, per applicazioni con particolari esigenze di solidità, robustezza o resistenza alla corrosione.
  • In alcuni casi, per soddisfare requisiti speciali di peso, finitura superficiale o sensazione al tatto, vengono utilizzati alluminio o zinco pressofuso.

Informazioni sulla selezione dei materiali

  • La selezione dei materiali adatti si basa sulle condizioni di utilizzo effettive, come i requisiti di resistenza chimica, igiene, capacità di carico meccanico o resistenza alla temperatura.
  • Le impugnature girevoli Ganter sono disponibili in diverse versioni, ognuna delle quali si adatta alle esigenze di vari settori e applicazioni.
  • Per requisiti specifici, si consiglia di verificare i dati tecnici e le specifiche dei materiali nella scheda tecnica del prodotto o di inviare una richiesta tramite il sito web Ganter.

Esempio di applicazione:

Le impugnature girevoli in acciaio INOX si utilizzano in genere in presenza di elevati requisiti igienici, come negli impianti di trasformazione degli alimenti o nella tecnologia medica, mentre quelle in plastica rinforzata sono più adatte ad ambienti soggetti a sporcizia e umidità.

L'effettiva idoneità di un materiale dipende sempre dal singolo caso d'uso. Ganter è pronta ad assistervi nella scelta del prodotto adatto e, su richiesta, potrà fornirvi informazioni specifiche sui materiali.

Come si abbinano impugnature e volantini?

La possibilità di combinare un'impugnatura girevole con un volantino specifico dipende dalle caratteristiche meccaniche di montaggio di entrambi i componenti. In linea di principio, le impugnature girevoli sono progettate per rendere l'uso dei volantini più facile e sicuro. Le combinazioni adatte possono essere selezionate in base ai seguenti criteri:

Aspetti importanti per la combinazione di impugnature e volantini:

  • Il volantino deve essere dotato di un attacco o di un foro destinato ad accogliere l'impugnatura girevole (consultare la descrizione del prodotto).
  • Il tipo di montaggio dell'impugnatura girevole scelta (ad esempio misura della filettatura, fissaggio con dado o vite) deve corrispondere al design del volantino.
  • Molti volantini di Ganter, come le serie GN 322, GN 323 o DIN 950, sono disponibili con o senza impugnatura girevole o possono esserne dotati in un secondo momento.

Procedura consigliata per la selezione dei prodotti

  • Consultare i dati tecnici e la sezione accessori/selezione del volantino desiderato per stabilire se è prevista o consigliata un'impugnatura girevole. La denominazione esatta del tipo di impugnatura abbinata viene solitamente indicata qui, ad esempio GN 798, GN 798.1 o GN 599.
  • Confrontare le connessioni (ad esempio M8, M10, supporti speciali) di entrambi i componenti per verificare che corrispondano.
  • A seconda del volantino, L'impugnatura girevole può essere già montata o può essere selezionata come accessorio.

Esempio di applicazione

  • A seconda della versione, i volantini Ganter della serie GN 322 possono essere dotati di un'impugnatura girevole GN 798; occorre scegliere il modello opportuno o provvista di foro. Lo stesso vale per le altre serie di volantini con le loro varianti provviste di impugnatura.
  • I disegni tecnici mostrano le varianti di impugnatura più adatte.

Nota:

Per informazioni dettagliate sulle possibili combinazioni di impugnatura e volantino consultare le schede tecniche dei prodotti, che contengono anche informazioni su caratteristiche speciali (ad esempio, con maniglia ripiegabile o a leva). In caso di dubbio, il servizio tecnico di Ganter può assistervi nella scelta della combinazione ottimale.

In questo modo avrete una soluzione compatibile ed ergonomica per la vostra applicazione.

Quali metodi di montaggio sono disponibili per le impugnature girevoli?

Le impugnature girevoli Ganter prevedono diversi tipi di montaggio. Questi variano a seconda dei requisiti di progettazione e di utilizzo. Le varianti tipiche includono il fissaggio tramite connessioni filettate, fori passanti o perni stampati. Alcune impugnature girevoli offrono metodi di montaggio speciali che consentono un'installazione rapido e pratica. In questo modo è possibile gestire diverse condizioni di montaggio o requisiti in applicazioni di ingegneria meccanica o impiantistica.

Panoramica dei metodi di montaggio

  • Montaggio con filettatura interna: Avvitare direttamente sul perno filettato corrispondente o sull'estremità dell'albero.
  • Montaggio con filettatura esterna: Avvitare su un foro o un dado opportunamente predisposto sull'elemento in questione.
  • Foro passante: Montaggio tramite un prigioniero fissato con un dado di bloccaggio.
  • Montaggio su prigioniero: Montaggio fisso su un albero per mezzo di un prigioniero o di una spina a pressione.

Guida alla scelta:

  • Selezionare il metodo di montaggio in base alla geometria del collegamento dell'applicazione.
  • Tenere conto dell'ambiente di montaggio, dello spazio disponibile e della coppia di serraggio richiesta.
  • Per montaggi frequenti o cambi rapidi, si consiglia un metodo di montaggio che agevoli la rimozione.

A seconda della versione, le impugnature sono progettate per alberi di diversi diametri e vari sistemi di montaggio. I dettagli sui metodi di montaggio disponibili sono riportati nelle descrizioni delle singole impugnature girevoli. In caso di dubbio, si consiglia di consultare il proprio progettista o il servizio di assistenza Ganter per effettuare la scelta ottimale per la propria applicazione.

Le applicazioni tipiche includono volantini di manovra su macchine e attrezzature, impugnature di commutazione e posizionamento o regolazione rapida di attrezzature.

È possibile sostituire un'impugnatura girevole o montarla in un secondo tempo?

Le impugnature della famiglia di prodotti "Impugnature girevoli" Ganter sono generalmente progettate in modo tale da poter essere adattate o installate in un secondo tempo. A seconda della versione, possono essere fissate mediante connessioni filettate, connessioni a espansione o metodi di montaggio simili che consentono una facile rimozione e sostituzione. Tuttavia, è importante rispettare le indicazioni di montaggio e le informazioni sul prodotto per il modello specifico di impugnatura, poiché il design e i metodi di montaggio possono differire.

Procedura consigliata per la sostituzione

  • Prima della sostituzione, verificare il metodo montaggio dell'impugnatura attuale (ad esempio filettatura, chiavetta parallela, connessione a spina).
  • Rimuovere quindi la vecchia impugnatura seguendo le istruzioni o la procedura standard.
  • Nel montare la nuova impugnatura girevole, si consiglia di osservare attentamente le indicazioni del fabbricante per garantire un montaggio sicuro e funzionale.
  • In caso di dubbio, consultare la documentazione tecnica della variante di prodotto o contattare il servizio di assistenza Ganter.

Nota sulla compatibilità

L'idoneità all'uso in sostituzione dipende anche dalla compatibilità con il tipo di montaggio esistente e con gli eventuali elementi funzionali integrati. In alcune applicazioni possono essere necessari degli adattamenti, ad esempio se l'impugnatura è dotata di un meccanismo di bloccaggio speciale o di un blocco antirotazione.

Esempio pratico

Per sostituire un'impugnatura girevole usurata è possibile, nella maggior parte dei casi, smontare quella vecchia e installare un modello identico seguendo le istruzioni. Per design particolari o materiali speciali, si consiglia di consultare preventivamente il fabbricante per garantire l'idoneità tecnica e la corretta compatibilità.

Raccomandazioni

Prima di procedere a un adeguamento o a una sostituzione, verificare sempre il tipo di montaggio dell'impugnatura esistente e le informazioni specifiche del prodotto. In caso di dubbi o di necessità di soluzioni personalizzate, contattare il servizio di assistenza tecnica Ganter.

Esistono impugnature girevoli in versione antiruggine o anticorrosione?

Le impugnature girevoli della famiglia di prodotti Ganter "Manovra con maniglie e manopole" sono disponibili in diverse versioni resistenti alla corrosione. A seconda del tipo di prodotto, queste applicazioni richiedono acciai inossidabili o plastiche resistenti alla corrosione, adatte agli ambienti a maggior rischio di corrosione. Le descrizioni dei materiali nelle pagine dettagliate dei prodotti forniscono informazioni sul materiale utilizzato e sulle speciali caratteristiche di protezione dalla corrosione.

Raccomandazioni per la scelta del prodotto

  • Quando si effettua la scelta, prestare attenzione all'icona dell'acciaio inossidabile, alla denominazione del materiale o a descrizioni analoghe nei nomi dei prodotti o nella panoramica dei materiali.
  • Per applicazioni in ambienti umidi o aggressivi, si consiglia di cercare impugnature girevoli con proprietà di resistenza alla corrosione chiaramente indicate.
  • Per settori sensibili, come la trasformazione degli alimenti o le apparecchiature mediche, sono disponibili versioni progettate per soddisfare i requisiti igienici pertinenti.

Esempio pratico

Le impugnature girevoli con componenti in acciaio inox trovano impiego in macchine che richiedono una pulizia regolare o si trovano all'aperto. Anche le versioni in plastica con additivi speciali offrono una buona protezione contro gli agenti esterni.


Nota: L'effettiva resistenza alla corrosione dipende dal materiale, dal design e dalle condizioni ambientali dell'applicazione. Verificare che il prodotto scelto sia pienamente adatto alla destinazione d'uso.

Per trovare rapidamente il prodotto ideale, utilizzare le funzioni di filtro del catalogo Ganter online e selezionare l'opzione materiale acciaio INOX.

È possibile combinare le impugnature girevoli con altri componenti Ganter?

Le impugnature girevoli Ganter sono generalmente progettate per abbinarsi ad altri componenti Ganter. In molti casi, si abbinano a perni filettati o leve di comando o sono parte di un componente di comando di macchine e impianti. Grazie alle dimensioni e alle modalità di montaggio standardizzate, le impugnature girevoli si combinano facilmente con elementi di bloccaggio, elementi di regolazione o componenti meccanici della gamma di prodotti Ganter.

Opzioni di combinazione tipiche

  • Utilizzo con elementi di serraggio, come viti di bloccaggio o boccole filettate
  • Combinazione con elementi di arresto, manovelle o volantini per soluzioni di comando adeguate
  • Integrazione in meccanismi o unità operative mediante interfacce standardizzate

Raccomandazioni per la selezione e l'integrazione

Per un collegamento ottimale, le interfacce (come i tipi di filettatura e il diametro di montaggio) dei componenti devono essere coordinate tra loro. Prima del montaggio, verificare se i prodotti selezionati rispondono ai requisiti tecnici dell'applicazione, come ad esempio i requisiti di stabilità, la compatibilità dei materiali o l'ergonomia. Le varie versioni, i materiali e i dettagli di design delle impugnature girevoli offrono soluzioni adatte a un'ampia gamma di utilizzi.

L'effettiva utilizzabilità e compatibilità dipendono dalle condizioni tecniche specifiche dell'applicazione. In caso di dubbio, si consiglia di consultare l'assistenza tecnica Ganter o di confrontare le schede tecniche dei prodotti.

Esempio pratico

Un'impugnatura girevole si può montare su una vite di serraggio e combinare con un elemento di regolazione per creare una soluzione pratica per eseguire rapidamente regolazioni frequenti di gruppi meccanici.

Grazie alle numerose opzioni di combinazione, è possibile creare soluzioni operative personalizzate e migliorare la facilità d'uso dell'applicazione.

Ganter offre impugnature girevoli con design speciali o personalizzazioni?

Ganter offre impugnature girevoli con un'ampia gamma di opzioni per design speciali e personalizzazioni. Ad esempio, su richiesta è possibile fornire forme speciali, materiali diversi, rivestimenti speciali o colori particolari. Possiamo anche adattare i metodi di montaggio o applicare modifiche funzionali, ad esempio modificare il tipo di fori o realizzare superfici specifiche. A seconda della famiglia di prodotti, possiamo provvedere a ulteriori adattamenti specifici per il cliente, a seconda della fattibilità tecnica.

Raccomandazioni per l'implementazione:

  • Verificare in anticipo i requisiti delle impugnature girevoli, ad esempio in relazione alla situazione di installazione, alle proprietà del materiale o all'ergonomia.
  • Consultare il team di assistenza Ganter in anticipo e comunicare le specifiche o le modifiche desiderate nel modo più dettagliato possibile.
  • Ganter vi assisterà nella scelta delle implementazioni tecniche e nella valutazione della fattibilità per sviluppare soluzioni adeguate.

Nota sulla fattibilità:

L'effettiva realizzazione di un progetto speciale dipende dalle possibilità tecniche e dalla complessità dell'adattamento desiderato. Si consiglia pertanto di discutere i casi specifici direttamente con Ganter.

Esempi tipici nella pratica sono la produzione di impugnature con loghi aziendali personalizzati, forme speciali per una presa più sicura o soluzioni di montaggio speciali per l'ingegneria meccanica e impiantistica.

Per maggiori informazioni o per richiedere un'offerta si consiglia di contattare direttamente l'ufficio tecnico commerciale di Ganter indicando le specifiche desiderate. In questo modo potrete trovare la soluzione migliore per la vostra applicazione.

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico