JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 711 Réglets Inox/plastique, auto-adhésif

Photo

GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L
Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L
GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: M GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: KUS - Plastique
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: R GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: NI - Inox
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: M GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: NI - Inox
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: O GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif Matériau: NI - Inox
Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: U
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

La position des connecteurs de l'actionneur linéaire est lisible facilement sur les réglets GN 711. Avec les index fléchés GN 711.1, les points de référence peuvent être marqués sur les réglets ou les positions de référence sur les machines.

Le ruban adhésif au dos vous permet d'apposer des réglets ou des index fléchés sur toutes les surfaces appropriées et propres après avoir retiré le film de protection. La partie supérieure des réglets en inox est également protégée par un film protecteur supplémentaire.

Les index fléchés GN 711.1 pour réglets doivent être commandés séparément.

Spécifications

InoxNI

  • Épaisseur de 0,6 mm
  • Graduation gravée

PlastiqueKUS

  • Épaisseur de 0,3 mm
  • rehaussé argent
  • Graduation imprimée

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 711 Réglets, inox/plastique, auto-adhésif schéma

Options d'article/Tableau

Type

WFigures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
SFigures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Longueur l (Graduation)
50100150200300400500750*1000*
La version NI de cette longueur est constituée de 2 pièces.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Longueur l (Graduation)
Type


Séquence de chiffres

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,32
plus TVA 0,25 €
brute 1,57 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 711-NI-50-W-LGN 711-NI-50-W-MGN 711-NI-50-W-RGN 711-NI-50-S-MGN 711-NI-50-S-UGN 711-NI-50-S-OGN 711-KUS-50-W-LGN 711-KUS-50-W-MGN 711-KUS-50-W-RGN 711-KUS-50-S-MGN 711-KUS-50-S-UGN 711-KUS-50-S-OGN 711-NI-100-W-LGN 711-NI-100-W-MGN 711-NI-100-W-RGN 711-NI-100-S-MGN 711-NI-100-S-UGN 711-NI-100-S-OGN 711-KUS-100-W-LGN 711-KUS-100-W-MGN 711-KUS-100-W-RGN 711-KUS-100-S-MGN 711-KUS-100-S-UGN 711-KUS-100-S-OGN 711-NI-150-W-LGN 711-NI-150-W-MGN 711-NI-150-W-RGN 711-NI-150-S-MGN 711-NI-150-S-UGN 711-NI-150-S-OGN 711-KUS-150-W-LGN 711-KUS-150-W-MGN 711-KUS-150-W-RGN 711-KUS-150-S-MGN 711-KUS-150-S-UGN 711-KUS-150-S-OGN 711-NI-200-W-LGN 711-NI-200-W-MGN 711-NI-200-W-RGN 711-NI-200-S-MGN 711-NI-200-S-UGN 711-NI-200-S-OGN 711-KUS-200-W-LGN 711-KUS-200-W-MGN 711-KUS-200-W-RGN 711-KUS-200-S-MGN 711-KUS-200-S-UGN 711-KUS-200-S-OGN 711-NI-300-W-LGN 711-NI-300-W-MGN 711-NI-300-W-RGN 711-NI-300-S-MGN 711-NI-300-S-UGN 711-NI-300-S-OGN 711-KUS-300-W-LGN 711-KUS-300-W-MGN 711-KUS-300-W-RGN 711-KUS-300-S-MGN 711-KUS-300-S-UGN 711-KUS-300-S-OGN 711-NI-400-W-LGN 711-NI-400-W-MGN 711-NI-400-W-RGN 711-NI-400-S-MGN 711-NI-400-S-UGN 711-NI-400-S-OGN 711-KUS-400-W-LGN 711-KUS-400-W-MGN 711-KUS-400-W-RGN 711-KUS-400-S-MGN 711-KUS-400-S-UGN 711-KUS-400-S-OGN 711-NI-500-W-LGN 711-NI-500-W-MGN 711-NI-500-W-RGN 711-NI-500-S-MGN 711-NI-500-S-UGN 711-NI-500-S-OGN 711-KUS-500-W-LGN 711-KUS-500-W-MGN 711-KUS-500-W-RGN 711-KUS-500-S-MGN 711-KUS-500-S-UGN 711-KUS-500-S-OGN 711-NI-750-W-LGN 711-NI-750-W-MGN 711-NI-750-W-RGN 711-NI-750-S-MGN 711-NI-750-S-UGN 711-NI-750-S-OGN 711-KUS-750-W-LGN 711-KUS-750-W-MGN 711-KUS-750-W-RGN 711-KUS-750-S-MGN 711-KUS-750-S-UGN 711-KUS-750-S-OGN 711-NI-1000-W-LGN 711-NI-1000-W-MGN 711-NI-1000-W-RGN 711-NI-1000-S-MGN 711-NI-1000-S-UGN 711-NI-1000-S-OGN 711-KUS-1000-W-LGN 711-KUS-1000-W-MGN 711-KUS-1000-W-RGN 711-KUS-1000-S-MGN 711-KUS-1000-S-UGN 711-KUS-1000-S-O

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.