JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 435.3 Poignées étriers en inox Inox, modèle haute, sans filetage, pour soudage

Photo

GN 435.3 Poignées étriers en inox, modèle haute, sans filetage, pour soudage
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poignées étrier GN 435.3, modèle haut, sont fabriquées à partir de profilés ronds pliés et sont montées par soudage. Elles sont conçues pour les applications nécessitant une plus grande hauteur de préhension. Elles peuvent par exemple être saisies et manipulées en portant des gants de protection. Certaines dimensions sont également conformes à la norme d'accès pour grues DIN EN 13856.

Elles peuvent non seulement servir de poignée, mais aussi de guide pour tuyaux, de support de fixation ou autres.

Si nécessaire, les trous d2 permettent d'insérer des goupilles de positionnement ou des broche de guidage afin de positionner la poignée étrier via les trous d'alignement situés à l'opposé et de l'immobiliser facilement lors du soudage.

Spécifications

InoxNI AISI 304
mat, grenaillé


RoHS

Sur demande

Autres dimensions
Autres matériaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 435.3 Poignées étriers en inox, modèle haute, sans filetage, pour soudage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur±0,5hd2 H12rt
12125160200751104146
16160200300851254186

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1 (NI)
Longueur l
h
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,62
plus TVA 2,02 €
brute 12,64 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,98 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,218 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 435.3-12-125-75-NIGN 435.3-12-125-110-NIGN 435.3-12-160-75-NIGN 435.3-12-160-110-NIGN 435.3-12-200-75-NIGN 435.3-12-200-110-NIGN 435.3-16-160-85-NIGN 435.3-16-160-125-NIGN 435.3-16-200-85-NIGN 435.3-16-200-125-NIGN 435.3-16-300-85-NIGN 435.3-16-300-125-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.