JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 412.5 Douilles de positionnement en inox avec cône d'accélération pour doigts d'indexage

Photo

GN 412.5 Douilles de positionnement en inox avec cône d'accélération
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les douilles de positionnement en inox avec cône d'accélération GN 412.5 sont utilisées avec des boulons de doigts d'indexage.

Les filetages sont adaptés aux supports pour doigt d'indexage GN 412.1 et GN 612.1.

Spécifications

Inox

  • AISI 431
  • durci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 412.5 Douilles de positionnement en inox avec cône d'accélération schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 +0,1
Alésage
d3d4 -0,05l1l2l3A/Ft
M 12 x 1,5B 4,2241210165411
M 12 x 1,5B 5,2241210165411
M 12 x 1,5B 6,2241210165411
M 16 x 1,5B 8,2321612207613
M 16 x 1,5B 10,2321612207613
M 16 x 1,5B 12,2321612207613

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage du collet d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,60
plus TVA 1,25 €
brute 7,85 €
En stock
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.