JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 214.3 Broches de centrage Inox, glissière en plastique, à verrouillage axial (cliquet)

Photo

GN 214.3 Broches de centrage en inox, glissière en plastique,  à verrouillage axial
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les broches de centrage à verrouillage axial GN 214.3 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement divers systèmes de montage et de fixation. Elles sont souvent utilisées avec des goupilles de positionnement devant être régulièrement retirées et remplacées.

Les cliquets rectangulaires en tôle inox maintiennent la broche de centrage en position axiale dans l'alésage. Elle peut être rétractée en appuyant sur le bouton ; une fois celui-ci relâché, le ressort de pression revient dans sa position de verrouillage.

La version avec l'anneau de levage pivotant est idéale pour les espaces confinés.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Poussoir
Inox AISI 303


Cliquet
Tôle inox AISI 304


Anneau de levage
Inox AISI 301


Bouton-poussoir/glissière
Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • rouge

Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 214.3 Broches de centrage en inox, glissière en plastique,  à verrouillage axial schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,1l1  +0,4
Taille minimum
abd2d3d4d5l2l3
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91223738
810162025303540455060708090100-2,80,69,8 +0,57,912238,438
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,916289,842
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9162811,342
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9203214,246,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 214.3
617
835
1047
1275
16138

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,50
plus TVA 2,38 €
brute 14,88 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.