JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 464 Vis moletées Inox, type haut

Photo

DIN 464 Vis moletées, inox, type haut
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Toutes les vis moletées DIN 464 sont usinées dans une barre pleine.

Contrairement à la norme officielle, elles sont généralement fabriquées avec un filetage jusqu'à la tête et sans rainure à la fin du filetage.

La norme officielle prévoit également les tailles M1/M1,2 et M1,6.

Spécifications

InoxNI AISI 303
InoxA4 AISI 316L
finition grenaillée mate


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 464 Vis moletées, inox, type haut schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Inox NI

Inox A4
Longueur ld2d3hk
M 2-46810----94,55,32
M 2,5-4681012---1156,52,5
M 3M 36810121620--1267,52,5
M 4M 4581012162025-1689,53,5
M 5M 568101216202530201011,54
M 6M 68101216202530352412155
M 8M 812162025303540-3016186
M 10-12152025303540-3620238

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Filetage d1
Longueur du filetage l
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,65
plus TVA 0,31 €
brute 1,96 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.