JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 344.7 Pieds de machine goujon fileté en inox, ESD plastique antistatique

Photo

GN 344.7 Pieds de machine, gujon fileté en inox, ESD plastique antistatique Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc
ELESA original design
code: LV.A-ESD-SST
Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc
GN 344.7 Pieds de machine, gujon fileté en inox, ESD plastique antistatique Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc GN 344.7 Pieds de machine, gujon fileté en inox, ESD plastique antistatique Type: B - avec écrou, sans tampon en caoutchouc
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • en conformité avec les normes EN 100015/1 et CEI 61340-5-1.
Montrer tous les produits ESD

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 344.7 comportent un matériau plastique conducteur (PA) ou en caoutchouc (NBR) qui empêche l'accumulation de charges statiques. L'impression "ESD" à la surface des pieds de machine indique les propriétés antistatiques spéciales conformes à la norme IEC 61340-5-1.

Ils présentent une capacité de charge élevée qui est obtenue via l'utilisation d'un matériau plastique de très haute qualité. Leur socle à encoches permet également de répartir la charge sur une plus large surface.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique peut se produire.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds.

Selon l'application, le facteur de sécurité de charge doit être pris en compte de manière à ce que la charge admissible soit inférieure aux valeurs indicatives spécifiées dans le tableau.

Nous déclinons par conséquent toute responsabilité à l'égard d'éventuels dommages consécutifs à l'utilisation incorrecte de ces pieds de machine.

Les pieds de machine ESD GN 344.7 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.

Spécifications

Pied
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • électriquement conducteur
  • Résistivité superficielle 103 Ω
    (Méthode de mesure ASTM D257)
  • Résistivité volumique 103 Ω
    (Méthode de mesure ASTM D257)

Goujon fileté
Inox
AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox
AISI 304


Sous-couche en caoutchouc (NBR)

  • 70 Shore A, noir
  • électriquement conducteur
  • Résistivité superficielle 103 Ω
    (Méthode de mesure ASTM D991)
  • Résistivité volumique 103 Ω
    (Méthode de mesure ASTM D991)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 344.7 Pieds de machine, gujon fileté en inox, ESD plastique antistatique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans écrou, sans tampon en caoutchouc
Bavec écrou, sans tampon en caoutchouc
AGsans écrou, avec tampon en caoutchouc
BGavec écrou + tampon en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3A/FØ de billeCharge statique en kN
(voir informations)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141416
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,49
plus TVA 1,99 €
brute 12,48 €
En stock
ELESA Code: 323121-ESD
Description:
incl. supplément matériel: 0,30 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,060 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 344.7-60-M8-43-AGN 344.7-60-M8-43-BGN 344.7-60-M8-43-AGGN 344.7-60-M8-43-BGGN 344.7-60-M8-68-AGN 344.7-60-M8-68-BGN 344.7-60-M8-68-AGGN 344.7-60-M8-68-BGGN 344.7-60-M10-43-AGN 344.7-60-M10-43-BGN 344.7-60-M10-43-AGGN 344.7-60-M10-43-BGGN 344.7-60-M10-68-AGN 344.7-60-M10-68-BGN 344.7-60-M10-68-AGGN 344.7-60-M10-68-BGGN 344.7-60-M10-98-AGN 344.7-60-M10-98-BGN 344.7-60-M10-98-AGGN 344.7-60-M10-98-BGGN 344.7-60-M12-43-AGN 344.7-60-M12-43-BGN 344.7-60-M12-43-AGGN 344.7-60-M12-43-BGGN 344.7-60-M12-68-AGN 344.7-60-M12-68-BGN 344.7-60-M12-68-AGGN 344.7-60-M12-68-BGGN 344.7-60-M12-98-AGN 344.7-60-M12-98-BGN 344.7-60-M12-98-AGGN 344.7-60-M12-98-BGGN 344.7-60-M14-68-AGN 344.7-60-M14-68-BGN 344.7-60-M14-68-AGGN 344.7-60-M14-68-BGGN 344.7-60-M14-98-AGN 344.7-60-M14-98-BGN 344.7-60-M14-98-AGGN 344.7-60-M14-98-BGGN 344.7-60-M14-148-AGN 344.7-60-M14-148-BGN 344.7-60-M14-148-AGGN 344.7-60-M14-148-BGGN 344.7-60-M16-68-AGN 344.7-60-M16-68-BGN 344.7-60-M16-68-AGGN 344.7-60-M16-68-BGGN 344.7-60-M16-108-AGN 344.7-60-M16-108-BGN 344.7-60-M16-108-AGGN 344.7-60-M16-108-BGGN 344.7-60-M16-148-AGN 344.7-60-M16-148-BGN 344.7-60-M16-148-AGGN 344.7-60-M16-148-BGGN 344.7-60-M16-168-AGN 344.7-60-M16-168-BGN 344.7-60-M16-168-AGGN 344.7-60-M16-168-BGGN 344.7-60-M16-58-AGN 344.7-60-M16-58-BGN 344.7-60-M16-58-AGGN 344.7-60-M16-58-BGGN 344.7-60-M16-98-AGN 344.7-60-M16-98-BGN 344.7-60-M16-98-AGGN 344.7-60-M16-98-BGGN 344.7-60-M16-138-AGN 344.7-60-M16-138-BGN 344.7-60-M16-138-AGGN 344.7-60-M16-138-BGGN 344.7-60-M16-158-AGN 344.7-60-M16-158-BGN 344.7-60-M16-158-AGGN 344.7-60-M16-158-BGGN 344.7-60-M20-98-AGN 344.7-60-M20-98-BGN 344.7-60-M20-98-AGGN 344.7-60-M20-98-BGGN 344.7-60-M20-138-AGN 344.7-60-M20-138-BGN 344.7-60-M20-138-AGGN 344.7-60-M20-138-BGGN 344.7-60-M20-158-AGN 344.7-60-M20-158-BGN 344.7-60-M20-158-AGGN 344.7-60-M20-158-BGGN 344.7-60-M20-198-AGN 344.7-60-M20-198-BGN 344.7-60-M20-198-AGGN 344.7-60-M20-198-BGGN 344.7-60-M24-98-AGN 344.7-60-M24-98-BGN 344.7-60-M24-98-AGGN 344.7-60-M24-98-BGGN 344.7-60-M24-138-AGN 344.7-60-M24-138-BGN 344.7-60-M24-138-AGGN 344.7-60-M24-138-BGGN 344.7-60-M24-158-AGN 344.7-60-M24-158-BGN 344.7-60-M24-158-AGGN 344.7-60-M24-158-BGGN 344.7-60-M24-198-AGN 344.7-60-M24-198-BGN 344.7-60-M24-198-AGGN 344.7-60-M24-198-BGGN 344.7-80-M8-43-AGN 344.7-80-M8-43-BGN 344.7-80-M8-43-AGGN 344.7-80-M8-43-BGGN 344.7-80-M8-68-AGN 344.7-80-M8-68-BGN 344.7-80-M8-68-AGGN 344.7-80-M8-68-BGGN 344.7-80-M10-43-AGN 344.7-80-M10-43-BGN 344.7-80-M10-43-AGGN 344.7-80-M10-43-BGGN 344.7-80-M10-68-AGN 344.7-80-M10-68-BGN 344.7-80-M10-68-AGGN 344.7-80-M10-68-BGGN 344.7-80-M10-98-AGN 344.7-80-M10-98-BGN 344.7-80-M10-98-AGGN 344.7-80-M10-98-BGGN 344.7-80-M12-43-AGN 344.7-80-M12-43-BGN 344.7-80-M12-43-AGGN 344.7-80-M12-43-BGGN 344.7-80-M12-68-AGN 344.7-80-M12-68-BGN 344.7-80-M12-68-AGGN 344.7-80-M12-68-BGGN 344.7-80-M12-98-AGN 344.7-80-M12-98-BGN 344.7-80-M12-98-AGGN 344.7-80-M12-98-BGGN 344.7-80-M14-68-AGN 344.7-80-M14-68-BGN 344.7-80-M14-68-AGGN 344.7-80-M14-68-BGGN 344.7-80-M14-98-AGN 344.7-80-M14-98-BGN 344.7-80-M14-98-AGGN 344.7-80-M14-98-BGGN 344.7-80-M14-148-AGN 344.7-80-M14-148-BGN 344.7-80-M14-148-AGGN 344.7-80-M14-148-BGGN 344.7-80-M16-68-AGN 344.7-80-M16-68-BGN 344.7-80-M16-68-AGGN 344.7-80-M16-68-BGGN 344.7-80-M16-108-AGN 344.7-80-M16-108-BGN 344.7-80-M16-108-AGGN 344.7-80-M16-108-BGGN 344.7-80-M16-148-AGN 344.7-80-M16-148-BGN 344.7-80-M16-148-AGGN 344.7-80-M16-148-BGGN 344.7-80-M16-168-AGN 344.7-80-M16-168-BGN 344.7-80-M16-168-AGGN 344.7-80-M16-168-BGGN 344.7-80-M16-58-AGN 344.7-80-M16-58-BGN 344.7-80-M16-58-AGGN 344.7-80-M16-58-BGGN 344.7-80-M16-98-AGN 344.7-80-M16-98-BGN 344.7-80-M16-98-AGGN 344.7-80-M16-98-BGGN 344.7-80-M16-138-AGN 344.7-80-M16-138-BGN 344.7-80-M16-138-AGGN 344.7-80-M16-138-BGGN 344.7-80-M16-158-AGN 344.7-80-M16-158-BGN 344.7-80-M16-158-AGGN 344.7-80-M16-158-BGGN 344.7-80-M20-98-AGN 344.7-80-M20-98-BGN 344.7-80-M20-98-AGGN 344.7-80-M20-98-BGGN 344.7-80-M20-138-AGN 344.7-80-M20-138-BGN 344.7-80-M20-138-AGGN 344.7-80-M20-138-BGGN 344.7-80-M20-158-AGN 344.7-80-M20-158-BGN 344.7-80-M20-158-AGGN 344.7-80-M20-158-BGGN 344.7-80-M20-198-AGN 344.7-80-M20-198-BGN 344.7-80-M20-198-AGGN 344.7-80-M20-198-BGGN 344.7-80-M24-98-AGN 344.7-80-M24-98-BGN 344.7-80-M24-98-AGGN 344.7-80-M24-98-BGGN 344.7-80-M24-138-AGN 344.7-80-M24-138-BGN 344.7-80-M24-138-AGGN 344.7-80-M24-138-BGGN 344.7-80-M24-158-AGN 344.7-80-M24-158-BGN 344.7-80-M24-158-AGGN 344.7-80-M24-158-BGGN 344.7-80-M24-198-AGN 344.7-80-M24-198-BGN 344.7-80-M24-198-AGGN 344.7-80-M24-198-BGGN 344.7-100-M8-43-AGN 344.7-100-M8-43-BGN 344.7-100-M8-43-AGGN 344.7-100-M8-43-BGGN 344.7-100-M8-68-AGN 344.7-100-M8-68-BGN 344.7-100-M8-68-AGGN 344.7-100-M8-68-BGGN 344.7-100-M10-43-AGN 344.7-100-M10-43-BGN 344.7-100-M10-43-AGGN 344.7-100-M10-43-BGGN 344.7-100-M10-68-AGN 344.7-100-M10-68-BGN 344.7-100-M10-68-AGGN 344.7-100-M10-68-BGGN 344.7-100-M10-98-AGN 344.7-100-M10-98-BGN 344.7-100-M10-98-AGGN 344.7-100-M10-98-BGGN 344.7-100-M12-43-AGN 344.7-100-M12-43-BGN 344.7-100-M12-43-AGGN 344.7-100-M12-43-BGGN 344.7-100-M12-68-AGN 344.7-100-M12-68-BGN 344.7-100-M12-68-AGGN 344.7-100-M12-68-BGGN 344.7-100-M12-98-AGN 344.7-100-M12-98-BGN 344.7-100-M12-98-AGGN 344.7-100-M12-98-BGGN 344.7-100-M14-68-AGN 344.7-100-M14-68-BGN 344.7-100-M14-68-AGGN 344.7-100-M14-68-BGGN 344.7-100-M14-98-AGN 344.7-100-M14-98-BGN 344.7-100-M14-98-AGGN 344.7-100-M14-98-BGGN 344.7-100-M14-148-AGN 344.7-100-M14-148-BGN 344.7-100-M14-148-AGGN 344.7-100-M14-148-BGGN 344.7-100-M16-68-AGN 344.7-100-M16-68-BGN 344.7-100-M16-68-AGGN 344.7-100-M16-68-BGGN 344.7-100-M16-108-AGN 344.7-100-M16-108-BGN 344.7-100-M16-108-AGGN 344.7-100-M16-108-BGGN 344.7-100-M16-148-AGN 344.7-100-M16-148-BGN 344.7-100-M16-148-AGGN 344.7-100-M16-148-BGGN 344.7-100-M16-168-AGN 344.7-100-M16-168-BGN 344.7-100-M16-168-AGGN 344.7-100-M16-168-BGGN 344.7-100-M16-58-AGN 344.7-100-M16-58-BGN 344.7-100-M16-58-AGGN 344.7-100-M16-58-BGGN 344.7-100-M16-98-AGN 344.7-100-M16-98-BGN 344.7-100-M16-98-AGGN 344.7-100-M16-98-BGGN 344.7-100-M16-138-AGN 344.7-100-M16-138-BGN 344.7-100-M16-138-AGGN 344.7-100-M16-138-BGGN 344.7-100-M16-158-AGN 344.7-100-M16-158-BGN 344.7-100-M16-158-AGGN 344.7-100-M16-158-BGGN 344.7-100-M20-98-AGN 344.7-100-M20-98-BGN 344.7-100-M20-98-AGGN 344.7-100-M20-98-BGGN 344.7-100-M20-138-AGN 344.7-100-M20-138-BGN 344.7-100-M20-138-AGGN 344.7-100-M20-138-BGGN 344.7-100-M20-158-AGN 344.7-100-M20-158-BGN 344.7-100-M20-158-AGGN 344.7-100-M20-158-BGGN 344.7-100-M20-198-AGN 344.7-100-M20-198-BGN 344.7-100-M20-198-AGGN 344.7-100-M20-198-BGGN 344.7-100-M24-98-AGN 344.7-100-M24-98-BGN 344.7-100-M24-98-AGGN 344.7-100-M24-98-BGGN 344.7-100-M24-138-AGN 344.7-100-M24-138-BGN 344.7-100-M24-138-AGGN 344.7-100-M24-138-BGGN 344.7-100-M24-158-AGN 344.7-100-M24-158-BGN 344.7-100-M24-158-AGGN 344.7-100-M24-158-BGGN 344.7-100-M24-198-AGN 344.7-100-M24-198-BGN 344.7-100-M24-198-AGGN 344.7-100-M24-198-BGGN 344.7-125-M16-58-AGN 344.7-125-M16-58-BGN 344.7-125-M16-58-AGGN 344.7-125-M16-58-BGGN 344.7-125-M16-98-AGN 344.7-125-M16-98-BGN 344.7-125-M16-98-AGGN 344.7-125-M16-98-BGGN 344.7-125-M16-138-AGN 344.7-125-M16-138-BGN 344.7-125-M16-138-AGGN 344.7-125-M16-138-BGGN 344.7-125-M16-158-AGN 344.7-125-M16-158-BGN 344.7-125-M16-158-AGGN 344.7-125-M16-158-BGGN 344.7-125-M20-98-AGN 344.7-125-M20-98-BGN 344.7-125-M20-98-AGGN 344.7-125-M20-98-BGGN 344.7-125-M20-138-AGN 344.7-125-M20-138-BGN 344.7-125-M20-138-AGGN 344.7-125-M20-138-BGGN 344.7-125-M20-158-AGN 344.7-125-M20-158-BGN 344.7-125-M20-158-AGGN 344.7-125-M20-158-BGGN 344.7-125-M20-198-AGN 344.7-125-M20-198-BGN 344.7-125-M20-198-AGGN 344.7-125-M20-198-BGGN 344.7-125-M24-98-AGN 344.7-125-M24-98-BGN 344.7-125-M24-98-AGGN 344.7-125-M24-98-BGGN 344.7-125-M24-138-AGN 344.7-125-M24-138-BGN 344.7-125-M24-138-AGGN 344.7-125-M24-138-BGGN 344.7-125-M24-158-AGN 344.7-125-M24-158-BGN 344.7-125-M24-158-AGGN 344.7-125-M24-158-BGGN 344.7-125-M24-198-AGN 344.7-125-M24-198-BGN 344.7-125-M24-198-AGGN 344.7-125-M24-198-BG

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.