A | Vis à tête cylindrique DIN 912 |
B | Vis à tête fraisée DIN 7991 |
C | Vis à tête bombée ISO 7380 |
D | Vis à tête cylindrique DIN 7984 |
b | n | d | l1 Type A | Type B | Type C | Type D | k ≈ Longueur de serrage | l2 ± 0.5 | s ≈ | t ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | M 4 | 10 | - | - | - | ... 6 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 4 | 12 | - | - | - | 2 ... 8 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 4 | 16 | - | - | - | 6 ... 12 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 5 | 10 | - | - | - | ... 5 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 5 | 12 | 12 | - | - | 2 ... 7 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 5 | 14 | - | - | - | 4 ... 9 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 5 | 18 | - | - | - | 8 ... 13 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 5 | 20 | - | - | - | 10 ... 15 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 5 | 22 | - | - | - | 12 ... 17 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 6 | 10 | - | - | 10 | ... 4 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 6 | 12 | 12 | - | - | 2 ... 6 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 6 | 14 | 14 | 14 | - | 4 ... 8 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 6 | 16 | 16 | - | - | 6 ... 10 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 6 | - | 18 | - | - | 8 ... 12 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 6 | 20 | - | - | - | 10 ... 14 | 16 | 2,2 | 7,2 |
30 | 8 | M 6 | 25 | - | - | - | 15 ... 19 | 16 | 2,2 | 7,2 |
40 / 45 | 10 | M 4 | - | 12 | - | - | ... 5 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 4 | 14 | - | - | - | ... 8 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 5 | 12 | - | - | - | ... 5 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 5 | 14 | 14 | - | - | ... 7 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 5 | 16 | - | - | - | 3 ... 9 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 5 | 18 | - | - | - | 5 ... 11 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 5 | 20 | - | - | - | 7 ... 13 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 5 | 25 | - | - | - | 12 ... 18 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 6 | 14 | 14 | - | 14 | ... 6 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 6 | 16 | - | - | - | 3 ... 8 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 6 | 18 | 18 | 18 | - | 5 ... 10 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 6 | 20 | 20 | - | - | 7 ... 12 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 6 | 22 | 22 | 22 | - | 9 ... 14 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 8 | 14 | - | - | - | ... 5 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 6 | 28 | - | - | - | 15 ... 20 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 8 | 16 | 16 | 16 | - | 3 ... 7 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 8 | 18 | - | 18 | - | 5 ... 9 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 8 | 20 | - | - | - | 7 ... 11 | 19 | 6 | 11,8 |
40 / 45 | 10 | M 8 | 28 | - | - | - | 15 ... 19 | 19 | 6 | 11,8 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0