JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.1 Tasseaux Accessoire pour systèmes de profilés, sans rail de guidage

Photo

GN 506.1 Tasseaux sans rail de guidage
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les tasseaux GN 506.1 peuvent être tournés en position c.-à-d. qu'ils peuvent être insérés à n'importe quel endroit de la rainure.

La bille à ressort empêche un mouvement indésirable de l'écrou dans la rainure, ce qui peut facilement se produire sur un socle présentant des rainures en T en position verticale.

Par exemple, les tasseaux GN 506.1 peuvent être utilisés pour fixer des charnières sur des rails d'extrusion disponibles dans le commerce.

Spécifications

Acier
zingué, passivé bleu


Bille
Inox


Ressort
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 506.1 Tasseaux sans rail de guidage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bd1d2+0,5h1h2mpour largeur de rainure a
8 -0,1M 3M 4M 5-3124,250,745
10 +0,3M 3M 4M 5M 6417,56,251,1556
14 -0,2M 4M 5M 6M 8522,57,41,76,88

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur b
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,79
plus TVA 0,15 €
brute 0,94 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 506.1-8-M3GN 506.1-8-M4GN 506.1-8-M5GN 506.1-10-M3GN 506.1-10-M4GN 506.1-10-M5GN 506.1-10-M6GN 506.1-14-M4GN 506.1-14-M5GN 506.1-14-M6GN 506.1-14-M8

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.