JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

ISO 8675 Écrous à 6 pans de forme basse avec filetage métrique fin, acier

Photo

ISO 8675 Écrous à 6 pans en acier de forme basse, avec filetage métrique fin, acier Finition: BT - noirci
Finition: BT - noirci
ISO 8675 Écrous à 6 pans en acier de forme basse, avec filetage métrique fin, acier Finition: BT - noirci ISO 8675 Écrous à 6 pans en acier de forme basse, avec filetage métrique fin, acier Finition: ZB - Zingué, passivé bleu

Description du produit

Information

Les écrous à 6 pans de forme basse ISO 8675 avec filetage fin sont utilisés avec les raccordements boulonnés, par exemple, en tant qu'écrous de verrouillage pour verrouiller les éléments et empêcher les desserrages, rotations ou déplacements accidentels.

De plus, les écrous sont également utilisés conjointement aux doigts d'indexage, doigts d'indexage à came, douilles de positionnement ou embouts.

Le design plat des écrous à 6 pans est idéal pour les filetages plus courts. Lors du montage des doigts d'indexage, ils ne réduisent que légèrement la plage de réglage, qui peut être importante, notamment lors de l'utilisation de deux contre-écrous.

Spécifications

Acier
Classe de résistance à la traction04

  • noirciBTBT
  • Zingué, passivé bleuZBZB

RoHS

Sur demande

autres filetages

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
ISO 8675 Écrous à 6 pans en acier de forme basse, avec filetage métrique fin, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
dbes
M 8 x 1414,413
M 10 x 1517,816
M 12 x 1,5620,118
M 16 x 1,5826,824
M 20 x 1,5103330
M 24 x 21239,636

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage d
Classe de résistance à la traction

Finition
BT
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,15
plus TVA 0,03 €
brute 0,18 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

ISO 8675-M8x1-04-BTISO 8675-M8x1-04-ZBISO 8675-M10x1-04-BTISO 8675-M10x1-04-ZBISO 8675-M12x1,5-04-BTISO 8675-M12x1,5-04-ZBISO 8675-M16x1,5-04-BTISO 8675-M16x1,5-04-ZBISO 8675-M20x1,5-04-BTISO 8675-M20x1,5-04-ZBISO 8675-M24x2-04-BTISO 8675-M24x2-04-ZB

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.