E | Avec mâchoire de serrage dentelée |
P | Avec mâchoire de serrage prismatique |
G | Course de serrage avec vis à bille orientable |
K | Course de serrage avec manette indexable |
a Largeur de la rainure | d1 | FS en kN Force de serrage maxi | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | d5 Mini | Maxi | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M 8 | 7 | 32 | 12,1 | 8,4 | M 8 | M 8 | 4 | 26 | 44 | 40 |
14 | M 12 | 15 | 48 | 16 | 13 | M 12 | M 12 | 4 | 26 | 53 | 45 |
18 | M 16 | 21,5 | 68 | 18,8 | 17 | M 16 | M 16 | 4 | 26 | 72 | 60 |
a Largeur de la rainure | h3 | h4 ±0,01 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | s Course de serrage | Couple de serrage maxi MA en Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 28 | 15 | 52 | 28 | 30 | 72,5 | 38 | 63 | 3 | 3 |
14 | 27 | 15 | 72 | 40 | 44 | 100 | 55 | 78 | 4 | 9 |
18 | 38 | 20 | 86 | 41 | 56 | 126 | 63 | 108 | 7 | 20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0