JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9153 Indicateurs de position 6 chiffres, électronique, écran LCD, avec transmission des données par fréquence radio

Photo

GN 9153 Indicateurs de position, 6 chiffres, électronique, écran LCD, avec transmission des données par fréquence radio Couleur: OR - Orange, RAL 2004
ELESA original design
code: DD52R-E-RF
Couleur: OR - Orange, RAL 2004
GN 9153 Indicateurs de position, 6 chiffres, électronique, écran LCD, avec transmission des données par fréquence radio Couleur: OR - Orange, RAL 2004 GN 9153 Indicateurs de position, 6 chiffres, électronique, écran LCD, avec transmission des données par fréquence radio Couleur: GR - Gris, RAL 7035

Description du produit

Information

Les indicateurs de position électroniques GN 9153 avec transmission des données par fréquence radio sont particulièrement adaptés aux modifications fréquentes de format et peuvent être montés rapidement et facilement. Ils sont connectés à l'unité de commande GN 9150 par radio comme un système sans fil pour un positionnement rapide.

Les unités de commande GN 9150 sont requises pour que le système fonctionne. Elles forment l'interface entre les indicateurs de position et la commande machine. Une valeur de position cible est envoyée par la commande machine à l'unité de commande, qui la transmet par fréquence radio à l'indicateur de position. L'indicateur de position renvoie sa valeur de position actuelle à l'unité de commande.

Associé à la commande machine, ceci permet de s'assurer que le cycle de production ne démarre pas lorsque la position définie sur l'indicateur de position est incorrecte, ce qui peut éviter des erreurs dans le processus de production.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • résistant aux températures jusqu'à 50 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants

Affichage LCD
6 chiffres et caractères spéciaux


Arbre creux
Inox AISI 304


Joint
Joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan®)
(uniquement pour n° d'identification 2)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9153 Indicateurs de position, 6 chiffres, électronique, écran LCD, avec transmission des données par fréquence radio schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Classe de protection IP 65
2Classe de protection IP 67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
N° d'identification


Couleur
GR
OR

Caractéristiques mécaniques et techniques

Alimentation en tension

Batterie au lithium CR2477, 3 V

Autonomie

3 ans

Affichage

Affichage LCD à 6 chiffres
12 mm de hauteur avec prise en charge des caractères spéciaux

Échelle de lecture

-199999 ; 999999

Nombre de chiffres décimaux

programmable
(voir la notice d'utilisation)

Unités de mesure

mm, pouces ou degrés
(programmable)

Vitesse de rotation max.

300 / 600 / 1000 U/min
(programmable, 600 U/min standard)

Précision

10 000 impulsions / rotations

Température de fonctionnement

0 °C ... 50 °C

Humidité

max. 95 % à 25 °C
(sans condensation)

Interference protection

acc. to guideline 2014/53/EU (RED)

Options d'affichage configurables

L'un des avantages de la détermination électronique de position repose sur le grand nombre d'options d'affichage de l'indicateur de position.

Les paramètres suivants peuvent être configurés à l'aide des 3 / 4 boutons de fonction :

  • Sélectionner un mode de mesure incrémentielle ou absolue
  • Changer l'unité de dimension (mm, pouces ou degrés)
  • Réinitialiser le compteur ou le réglage d'une valeur de décalage
  • Changer la valeur d'affichage après un tour
  • Changer la résolution, par exemple, le nombre de décimales affichées.
  • Changer le sens de rotation ou de comptage
  • Changer l'orientation de l'affichage (en fonction de l'orientation de l'installation)
  • Régler la vitesse de rotation maximum

La batterie au lithium installée a une durée de vie de plus de 3 ans. Le moment où la batterie doit être remplacée est indiqué par un symbole sur l'écran. Le remplacement de la batterie est facile : il suffit de retirer le cache avant.
D'autres informations et instructions importantes sont disponibles dans la notice d'utilisation des indicateurs de position GN 9153 / GN 9154. Elles sont fournies avec chaque indicateur de position et peuvent être téléchargées sur le site www.ganternorm.com dans la section « Service ».

Description du fonctionnement

Les composants suivants sont requis pour démarrer le système sans fil :

  • Indicateur de position électronique GN 9153 / GN 9154
  • Unité de commande GN 9150

Chaque unité de commande peut être couplée avec un maximum de 36 indicateurs de position. Un câble réseau RJ45 est utilisé pour la connexion aux commandes de la machine. Les systèmes de bus standard suivants sont fournis pour l'unité de commande :

  • Profinet
  • Modbus TCP
  • Ethernet/IP

La position cible est envoyée aux indicateurs de position par l'unité de commande de la machine en fonction de la valeur reçue. Les indicateurs signalent ensuite leur position actuelle par fréquence radio.

MD9150_AN-30320-0

Si la valeur de position cible et la valeur de position actuelle ne correspondent pas, l'affichage LCD de l'indicateur de position commence à clignoter. Le technicien de la machine doit alors ajuster l'indicateur de position sur la valeur correcte. L'affichage LCD montre la différence entre la valeur correspondant à la position cible et celle correspondant à la position actuelle ainsi que le sens dans lequel l'indicateur doit être tourné. Il doit être tourné jusqu'à ce que la valeur 0 soit affichée à l'écran, ce qui signifie un écart nul entre la valeur de position actuelle et cible.
Exemple : si la position actuelle affichée par l'indicateur de position est de 80 mm et que la position cible spécifiée est de 100 mm, une différence de 20 mm s'affiche sur l'écran de l'indicateur de position. L'indicateur doit être tourné dans le sens approprié jusqu'à ce que la valeur 0 soit affichée à l'écran.

Les indicateurs de position communiquent avec les unités de commande via un protocole ELESA exclusif et utilisent la plage de fréquences ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Les données suivantes sont communiquées par signal radio :

  • Valeur de position cible de l'indicateur de position
  • Valeur de position actuelle de l'indicateur de position
  • Changement de batterie requis

La plage efficace de communication radio est limitée à 30 mètres. Idéalement, l'antenne de l'unité de commande doit être installée dans un endroit dégagé et en hauteur. Elle peut également être prolongée, si nécessaire.
Le temps de réponse d'un indicateur de position à l'unité de commande via une communication radio est de 1 seconde. Lorsque plusieurs indicateurs de position sont utilisés, ceux-ci sont connectés en série, ce qui signifie que si l'installation inclut le nombre maximum de 36 indicateurs de position, le temps de réponse sera de 36 secondes. Le temps de réponse peut être réduit si nécessaire. Toutefois, cela réduit la durée de vie de la batterie.

Instructions d'installation

Concernant les options de montage et l'architecture externe, les indicateurs de position électroniques GN 9153 avec transmission de données par fréquence radio sont très similaires aux indicateurs de position mécaniques GN 953 et peuvent normalement être remplacés par ce dernier (voir également « Explications concernant les indicateurs de position »)

MD9053_MT-45816-0

Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre.
Avec les douilles d'adaptation de montage GN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 14 H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche.
Si le diamètre de l'arbre creux doit être réduit lors du montage d'un bouton de commande, les boutons de
commande GN 957 combinent les deux fonctions en un seul composant (aucune douille d'adaptation n'est requise).
Lors du montage de l'indicateur de position, le point de contact
de limitation de couple doit être inséré dans l'alésage afin d'immobiliser le logement. L'arbre creux est monté sur la douille et sécurisé à l'aide de la vis de pression.
Avec les plaques de blocage GN 9053.6, les douilles peuvent être serrées et fixées après le réglage.

Informations de sécurité

Les indicateurs de position et les commandes communiquent à l'aide du protocole ELESA exclusif. L'unité de commande peut uniquement traiter les valeurs correspondant aux positions cible et actuelle des indicateurs de position et les envoyer aux commandes de la machine. Par conséquent, les commandes de la machine ne sont pas directement accessibles sur le réseau sans fil de l'unité de commande. La communication radio est ainsi protégée contre toute altération du système ou tout accès par des tiers.
Les perturbations ou interférences provenant d'autres réseaux sans fil classiques tels que les réseaux WiFi, Bluetooth, etc., n'entravent pas le fonctionnement du système mais peuvent augmenter le temps de réponse des indicateurs de position vers l'unité de commande.
Évitez de placer l'unité de commande juste à côté de composants à forte puissance tels que les moteurs, convertisseurs, etc. Si cela n'est pas possible, une distance de sécurité d'au moins 200 mm doit être assurée.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
298,60
plus TVA 56,73 €
brute 355,33 €
Délai de livraison 3-7 jours
ELESA Code: CE.99202
Description: DD52R-E-RF-SST-IP65-C2
Poids: 0,129 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.