JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 890 Sauterelles Acier, pneumatiques, pour un serrage par pression

Photo

GN 890 Sauterelles, acier, pneumatiques, pour un serrage par pression

Description du produit

Information

Le principe de fonctionnement des sauterelles GN 890 est identique à celui des sauterelles manuelles GN 842 tant en termes de construction que de dimensions.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars. En outre, une unité de commande de lubrification doit être montée dans la conduite d'alimentation en air. Le cadre de montage robuste du cylindre a été conçu pour éviter que les tourillons du cylindre ne dépassent du cadre.

Les sauterelles GN 890 sont également disponibles avec piston magnétique. En combinaison avec les capteur GN 3380, la position finale peut être détectée et l'impulsion générée peut être utilisée pour transmettre un signal électrique.

Spécifications

Corps
Acier

  • forgé
  • noirci chimiquement

Pièces en tôle

  • Acier cémenté C10
  • zingué, passivé bleu

Tige de raccordement taraudée
Acier St 37
zingué, passivé bleu


Goupilles de roulement (rivets de roulement)
cémenté


Vérin pneumatique à double action
pression max. 6 bars


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 890 Sauterelles, acier, pneumatiques, pour un serrage par pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

SPCorps en tôle d'acier

Codage

MPiston magnétique
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
FS en N
Serrage
serrage à
6 bars ≈
ab1b2d1d2d3d4
Compressed
air connections
Ø intérieur tube de raccordementh
70120078013,542648,5M 64,3M 5450
3605600129027,5559012M 85,5G 1/8469
1100160004480286613316M 108,5G 1/4685
210025000552038,58017720M 128,5G 1/4896,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2l3l4m1m2m3m4s ≈tw
Course
7016378,52070261326-7,51212
360274113329433,53036,5-9,51521
11003611714913841153541111831
210048222261,51905035505013,52245

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type

Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
160,22
plus TVA 30,44 €
brute 190,66 €
En stock
Poids: 0,500 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.