A | Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette |
AC | Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1 |
B | Bras de serrage avec trou fileté |
F | Bride d'adaptation |
N | sans bras de serrage |
L | pivotement à gauche |
R | pivotement à droite |
Taille Ø du piston | d1 | FS en N Capacité de serrage à 6 bars | a | b1 | b2 | b3 | d2 | d3 Approvisionnement port | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 serré | h3 ≈ non serré Type A, AC | Type B | Type F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 170 | 20 | 11,3 | 18 | 25 | M 40 x 1,5 | M 5 | M 6 | M 6 | M 8 | 70 | 74 | 128 | 122 | 127 |
32 | 16 | 270 | 25 | 14,5 | 20 | 30 | M 50 x 1,5 | G 1/8 | M 8 | M 8 | M 8 | 79 | 83 | 141 | 135 | 142 |
40 | 16 | 450 | 25 | 14,5 | 20 | 30 | M 55 x 1,5 | G 1/8 | M 8 | M 8 | M 8 | 83 | 87 | 144 | 141 | 145 |
50 | 20 | 700 | 30 | 17,5 | 25 | 32 | M 65 x 1,5 | G 1/8 | M 10 | M 8 | M 10 | 87 | 92 | 156 | 156 | 151 |
63 | 20 | 1100 | 30 | 17,5 | 25 | 32 | M 80 x 1,5 | G 1/8 | M 10 | M 8 | M 10 | 92 | 97 | 162 | 162 | 157 |
Taille Ø du piston | d1 | k | l1 | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | t ≈ | w1 Serrage course | Course | w2 | max. couple de serrage du bras de serrage en Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 8,9 | 43 | 3 | 16 | 55 | 50 | 50 | 38 | 14 | 14 | 28 | 18 | 9 |
32 | 16 | 12,7 | 54 | 3 | 12 | 68 | 65 | 60 | 45 | 16 | 14 | 30 | 21 | 18 |
40 | 16 | 14,3 | 58 | 3 | 12 | 68 | 65 | 70 | 45 | 16 | 14 | 29 | 21 | 18 |
50 | 20 | 17,8 | 61 | 3 | 12 | 77 | 85 | 80 | 48 | 16 | 14 | 29 | 19 | 35 |
63 | 20 | 20,3 | 64 | 3 | 13 | 77 | 85 | 90 | 48 | 16 | 15 | 30 | 19 | 35 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0