JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 875.4 Brides d'adaptation pour vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876, aluminium

Photo

GN 875.4 Brides d'adaptation, pour vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876

Description du produit

Information

Les brides d'adaptation GN 875.4 sont des accessoires conçus pour les vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876 et servent d'adaptateur pour monter les bras de serrage personnalisés.

L'orientation de l'angle du bras de serrage peut être réglée arbitrairement durant le montage du vérin de serrage pivotant. Lors du serrage de la vis, la tige du piston ne doit subir aucun couple de serrage. Le bras de serrage doit donc être maintenu pour éviter toute torsion.

Sont inclus une vis à tête cylindrique DIN 912 et une rondelle ISO 7092 pour serrer le vérin de serrage pivotant.

Spécifications

AluminiumAL
anodisé durHE
surface résistante à l'usure


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier zingué, passivé bleu


Rondelle ISO 7092
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 875.4 Brides d'adaptation, pour vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
pour
vérins de serrage pivotants
Taille
d1mbd2d3d4d5h1h2h3
1682213M 5135,530145,56
20123018M 6188,540205,510
25143825M 6258,55024,5812
32 / 40164530M 83096029918
50 / 63204832M 83210,565301018

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

d1
m
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,97
plus TVA 3,03 €
brute 19,00 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.