JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 875.3 Bras de serrage pour vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876, aluminium, avec trou fileté

Photo

GN 875.3 Bras de serrage, avec trou fileté, pour vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876

Description du produit

Information

Les bras de serrage GN 875.3 avec trou fileté sont des accessoires conçus pour le vérin de serrage pivotant GN 875/GN 876. Le filetage peut recevoir un boulon de serrage spécifique à l'application.

L'orientation de l'angle du bras de serrage peut être réglée arbitrairement durant le montage du vérin de serrage pivotant. Lors du serrage de la vis, la tige du piston ne doit subir aucun couple de serrage. Le bras de serrage doit donc être maintenu pour éviter toute torsion.

Sont inclus une vis à tête cylindrique DIN 912 et une rondelle ISO 7092 pour serrer le vérin de serrage pivotant.

Spécifications

AluminiumAL
anodisé durHE
surface résistante à l'usure


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier zingué, passivé bleu


Rondelle ISO 7092
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Accessoire

Vis de serrage GN 708.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 875.3 Bras de serrage, avec trou fileté, pour vérins de serrage pivotants GN 875/GN 876 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
pour
vérins de serrage pivotants
Taille
d1mbd2d3h1h2Longueur l
1684112,5M 45,595,553,5
20124817M 58,5105,565
25145018M 68,5106,568
32166020M 88,512980
40167020M 88,515990
50208025M 1010,51610105
63209025M 1010,51810115

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

d1
m
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,77
plus TVA 3,38 €
brute 21,15 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 875.3-AL-8-41-HEGN 875.3-AL-12-48-HEGN 875.3-AL-14-50-HEGN 875.3-AL-16-60-HEGN 875.3-AL-16-70-HEGN 875.3-AL-20-80-HEGN 875.3-AL-20-90-HE

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.